Codice articolo del costruttore: A-P4
Marca: TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Prezzo: 4.38 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-P4
Codice componente
|
---|
A-P4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.38 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Colore/trattamento superficie | Nero | H(mm) | 8 | φ(mm) | 21 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Elastomero | Numero confezioni(Pezzi) | 10 | Standard(UL94) | HB |
Si trova sulla pagina di Piedi in gomma in elastomero con fissaggio a vite, serie A-P, il codice articolo è il seguente: A-P4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-P4.
Configura
Stock
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali