• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Staffa di rinforzo chassis, serie AC-K

Staffa di rinforzo chassis, serie AC-K

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AC-K408

Marca: TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE

Prezzo: 9.51

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AC-K408

Codice componente
AC-K408
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

9.51 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore/trattamento superficie Senza lavorazione W(mm) 408 H(mm) 17
D(mm) 20 t(mm) 2 Materiale Alluminio

Si trova sulla pagina di Staffa di rinforzo chassis, serie AC-K, il codice articolo è il seguente: AC-K408.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC-K408.

Supporto tecnico