Supporto in plastica esterno, tipo BFL【4 Pezzi per confezione】

Supporto in plastica esterno, tipo BFL
The product has an added gray color to match the color of the BCPC/BCPK/BCPR series.

[Features]
· Optional part.
▪ This is a plastic mounting stand that looks like a box.
▪ The product is strong as it is made from glass fiber-reinforced polycarbonate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BFL-1G
BFL-1S
BFL-2-21G
BFL-2-21S
BFL-2G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore/trattamento superficie Modelli compatibili/applicazione Misura vite
(mm)

4.73 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Grigio biancoBCAP / K / R, BCPC / K / R 0912, 1015, 1121, 1126, 1315, 1318, 1621, 1626, 1722, 1727, 2121M4 automaschiante cilindrica x 12

4.19 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Grigio chiaroBCAP / K / R, BCPC / K / R 0912, 1015, 1121, 1126, 1315, 1318, 1621, 1626, 1722, 1727, 2121M4 automaschiante cilindrica x 12

6.13 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Grigio biancoBCAP / K / R, BCPC / K / R 212110M4 automaschiante cilindrica x 12

6.13 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Grigio chiaroBCAP / K / R, BCPC / K / R 212110M4 automaschiante cilindrica x 12

5.85 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Grigio biancoBCAP / K / R, BCPC / K / R 1928, 2030, 2535, 2828, 2838, 3030, 3040, 3535, 3545, 4050, 4060, 5060M5 cilindrica x 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Policarbonato rinforzato con fibra di vetro Numero confezioni(Pezzi) 4 pezzi per set

Supporto tecnico