Gancio per avvolgimento cavo, serie CBF【4 Pezzi per confezione】

Gancio per avvolgimento cavo, serie CBF
Cord Winding Hook (CBF)

[Features]
· Hook for winding cords that extend from equipment.
· Can be used not only for cases but also for various other types of casings and control panels.
· Supported installation plate thickness is 1.0 mm to 3.0 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CBF-1G

Codice componente
CBF-1G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

7.14 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore/trattamento superficie Grigio W(mm) 27 H(mm) 25
D(mm) 27 Materiale POM Numero confezioni(Pezzi) 4

Si trova sulla pagina di Gancio per avvolgimento cavo, serie CBF, il codice articolo è il seguente: CBF-1G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CBF-1G.

Supporto tecnico