Staffa di fissaggio chassis, serie FCK【10 Pezzi per confezione】

Staffa di fissaggio chassis, serie FCK
Chassis Anchoring Bracket (FCK Series)

[Features]
· To be used for mounting DIN rails, etc. (other than those for dedicated chassis).
· In the FCK-1, the chassis is 13 mm from the panel, and 23 mm in the FCK-2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FCK-1
FCK-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD
(mm)

13.09 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1012

13.45 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifiche colore/trattamento superficie Zincatura 21 W(mm) 27 H(mm) 15
Materiale SECC (staffa di fissaggio)

Supporto tecnico