Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | L (mm) | Passo attacco compatibile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.18 € | 1 | 6 giorni | - | 50 | 32-42 | ||
2.18 € | 1 | 7 giorni | 10 | 57 | 39 – 49 | ||
2.18 € | 1 | 5 giorni | 10 | 66 | 48-58 | ||
2.18 € | 1 | 6 giorni | 10 | 77 | 59 – 69 | ||
2.37 € | 1 | 6 giorni | - | 80 | 62 – 72 | ||
2.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 87 | 69-79 | ||
2.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | 92 | 74 – 84 | ||
9.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1000 | Non applicabile | ||
2.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 106 | 88 – 98 | ||
2.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 110 | 92 – 102 | ||
2.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 120 | 102 – 112 | ||
2.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 128 | 110-120 | ||
2.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | 137 | 119 – 129 | ||
2.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | 142 | 124 – 134 | ||
2.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | 146 | 128 – 138 | ||
3.31 € | 1 | 6 giorni | - | 150 | 132 – 142 | ||
3.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 168 | 150 – 160 | ||
3.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 170 | 152 – 162 | ||
3.66 € | 1 | 5 giorni | 10 | 186 | 168 – 178 | ||
4.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 202 | 184 – 194 | ||
4.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 205 | 187 – 197 | ||
4.01 € | 1 | 6 giorni | - | 223 | 205 – 215 | ||
4.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 226 | 208 – 218 | ||
4.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | 235 | 217 – 227 | ||
4.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | 242 | 224 – 234 | ||
4.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 249 | 231 – 241 | ||
4.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 283 | 265 – 275 | ||
3.95 € | 1 | 5 giorni | 10 | 300 | 282 – 292 | ||
5.93 € | 1 | 5 giorni | 10 | 350 | 332 – 342 | ||
6.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 450 | 432 – 442 | ||
7.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 550 | 532 – 542 | ||
3.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 142 | 126 – 132 | ||
3.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 160 | 144-150 | ||
3.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 165 | 149 – 155 | ||
3.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 176 | 166 | ||
3.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 183 | 167 – 173 | ||
3.66 € | 1 | 6 giorni | 10 | 196 | 186 | ||
4.01 € | 1 | 6 giorni | - | 223 | 207 – 213 | ||
4.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | 256 | 246 | ||
5.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 260 | 244 – 250 | ||
5.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | 303 | 287 – 293 | ||
5.76 € | 1 | 6 giorni | 10 | 338 | 322 – 328 | ||
6.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | 360 | 344 – 350 | ||
6.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | 376 | 360 – 366 | ||
6.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | 383 | 367 – 373 | ||
6.80 € | 1 | 6 giorni | - | 463 | 447 – 453 |
Loading...
Colore/trattamento superficie | Allumite argento | H(mm) | 35 | D(mm) | 7.3 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Alluminio |
Configura
Proprietà di base
L(mm)
Passo attacco compatibile
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali