Base di montaggio serie OMP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OMP2020
OMP2030
OMP2040
OMP3030
OMP3040
OMP3060
OMP4040
OMP4060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
D
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)

11.47 €

1 5 giorni 10160160138138-

15.22 €

1 5 giorni 10160260138238-

22.14 €

1 5 giorni 10160360138338150

23.40 €

1 5 giorni 10260260238238-

32.77 €

1 5 giorni 10260360238338250

52.41 €

1 6 giorni 10260560238538238

44.82 €

1 5 giorni 10360360338338350

74.36 €

33.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10360560338538338

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifiche colore/trattamento superficie Argento t(mm) 1.5 Materiale Alluminio

Supporto tecnico