Sfiato protettivo PMF

Sfiato protettivo PMF

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
PMF Type Protective Vent

[Features]
The protective vent can adjust for the pressure changes within the enclosure, where hot and cold differences in temperature are generated. It does so via a membrane filter that allows ventilation, but not water or dust.
In addition, there are measures to discharge water vapor to prevent condensation within the enclosure.
There are specifications for IP68 (water depth 2M/1hr.) waterproof and dustproof performance, for flame resistance in the range from -4°C to 125°C, and for harsh environments such as outdoor workplaces.
Added high air flow PMF-12HA.
For outdoor installation, mounting on a side surface is recommended.
This product is for use only in the electronics industry.
Not to be used for production facilities dealing with foodstuffs, cosmetics, drugs, or medical devices.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PMF-12B
PMF-12HAB
PMF-12HAS
PMF-12S
PMF-32S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche colore/trattamento superficie L
(mm)
Ø
(mm)
Materiale Standard
(UL94)
Misura vite Tipo Dimensioni foro di montaggio ∅
(mm)

9.01 €

1 6 giorni 10Nero1017 Nylon 6 (dado) / Nylon 6 fibra di vetro 10% (corpo principale) / Silicio (O-ring) / fluoropolymer (filtro) V-0 (corpo principale)/V-2(dado)M12x1.5-12.2

15.19 €

5.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Nero1017 Nylon 6 (dado) / Nylon 6 fibra di vetro 10% (corpo principale) / Silicio (O-ring) / fluoropolymer (filtro) V-0 (corpo principale)/V-2(dado)M12x1.5A flusso d'aria elevato12.2

14.18 €

5.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grigio chiaro1017 Nylon 6 (dado) / Nylon 6 fibra di vetro 10% (corpo principale) / Silicio (O-ring) / fluoropolymer (filtro) V-0 (corpo principale)/V-2(dado)M12x1.5A flusso d'aria elevato12.2

9.01 €

1 6 giorni 10Grigio chiaro1017 Nylon 6 (dado) / Nylon 6 fibra di vetro 10% (corpo principale) / Silicio (O-ring) / fluoropolymer (filtro) V-0 (corpo principale)/V-2(dado)M12x1.5-12.2

33.56 €

13.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-1375 Nylon 6 (dado) / fluoropolymer (filtro) / silicio (O-ring) / Policarbonato (corpo principale) -M32x1.5-33

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nota Regolatore della variazione di potenza nell’alloggiamento, prodotto traspirante Standard(IP) 68

Supporto tecnico