• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Borchia di fissaggio, serie T-600【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T-600

Codice componente
T-600
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

7.91 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifiche colore/trattamento superficie Nero W(mm) 25 H(mm) 10
D(mm) 25 M(mm) 3 Materiale ABS

Si trova sulla pagina di Borchia di fissaggio, serie T-600, il codice articolo è il seguente: T-600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T-600.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico