Staffa di fissaggio per guida DIN, serie TKR【2 Pezzi per confezione】

Staffa di fissaggio per guida DIN, serie TKR
DIN Rail Restraining Bracket (TKR)

[Features]
· Bracket for anchoring components and terminal blocks used with DIN rails (35 mm).
· TKR-TWE1 is a thin type.
· To be used TKR-JTXE3 when mounting thicker objects.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TKR-TWE1

Codice componente
TKR-TWE1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

3.31 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore/trattamento superficie Cromatura trivalente W(mm) 47 H(mm) 21.3
D(mm) 6 Materiale Piastra in acciaio Numero confezioni(Pezzi) 2

Si trova sulla pagina di Staffa di fissaggio per guida DIN, serie TKR, il codice articolo è il seguente: TKR-TWE1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TKR-TWE1.

Supporto tecnico