Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.42 € | 1 | 6 giorni | 10 | 43 | 58 | ||
5.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 58 | 78 | ||
6.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 57 | 94 | ||
5.42 € | 1 | 6 giorni | 10 | 63 | 38 | ||
6.66 € | 1 | 6 giorni | 10 | 72 | 94 | ||
6.83 € | 1 | 6 giorni | 10 | 82 | 94 | ||
7.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | 81 | 130 | ||
6.13 € | 1 | 6 giorni | 10 | 93 | 58 | ||
8.06 € | 1 | 6 giorni | 10 | 101 | 110 | ||
8.93 € | 1 | 5 giorni | 10 | 101 | 170 | ||
8.78 € | 1 | 6 giorni | 10 | 111 | 130 | ||
7.78 € | 1 | 6 giorni | 10 | 123 | 78 | ||
9.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | 132 | 94 | ||
10.07 € | 1 | 5 giorni | - | 131 | 150 | ||
17.65 € | 1 | 5 giorni | 10 | 134 | 230 | ||
13.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | 146 | 173 | ||
9.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 152 | 94 | ||
15.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 161 | 193 | ||
22.81 € | 1 | 5 giorni | 10 | 163.6 | 290 | ||
12.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 182 | 97 | ||
14.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 181 | 113 | ||
21.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 201 | 213 | ||
27.48 € | 1 | 5 giorni | 10 | 223.6 | 290 | ||
16.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 241 | 133 | ||
18.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | 241 | 153 | ||
21.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | 301 | 173 | ||
21.74 € | 1 | 5 giorni | - | 301 | 193 | ||
30.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | 331 | 213 | ||
37.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | 411 | 233 |
Loading...
Colore/trattamento superficie | Senza lavorazione | t(mm) | 1.5 | Materiale | Alluminio |
---|
Configura
Proprietà di base
W(mm)
D(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali