Scatola in plastica con coperchio superiore impermeabile / antipolvere serie BCAR (Codici componente - Download CAD)

Scatola in plastica con coperchio superiore impermeabile / antipolvere serie BCAR
Plastic Box with Waterproof/Dustproof roof (BCAR)

[Features]
· A plastic box with a roof for outdoor use.
· Plastic box that is optimal for devices used outdoors such as outdoor communications equipment, radio equipment, and control devices.
- All products in the BCAR series are of size 45, and the top cover is available in white-gray (ABS) as well as transparent (polycarbonate).
- All products in the BCPR series are of size 41 in light gray, and are made of polycarbonate which has excellent heat resistance is flame retardant.
· Suitable for communications equipment and solar power connection boxes, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCAR091207G
BCAR091207T
BCAR091208G
BCAR091208T
BCAR101507G
BCAR101507T
BCAR101508G
BCAR101508T
BCAR112107G
BCAR112107T
BCAR112110G
BCAR112110T
BCAR112607G
BCAR112607T
BCAR112610G
BCAR112610T
BCAR131508G
BCAR131508T
BCAR131808G
BCAR131808T
BCAR131810G
BCAR131810T
BCAR162110G
BCAR162110T
BCAR162113G
BCAR162113T
BCAR162610G
BCAR162610T
BCAR162613G
BCAR162613T
BCAR172711G
BCAR172711T
BCAR192810G
BCAR192810T
BCAR192814G
BCAR192814T
BCAR203013G
BCAR203013T
BCAR203018T
BCAR212110G
BCAR212110T
BCAR212113G
BCAR212113T
BCAR282813G
BCAR282813T
BCAR283813G
BCAR283813T
BCAR303015G
BCAR303015T
BCAR303018G
BCAR303018T
BCAR304012G
BCAR304012T
BCAR304015G
BCAR304015T
BCAR304018G
BCAR304018T
BCAR353515G
BCAR353515T
BCAR353518G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Specifiche colori
(Copertura superiore)

19.95 €

1 5 giorni 9070120Grigio bianco

20.87 €

1 6 giorni 9070120Trasparenza

20.43 €

1 6 giorni 9085120Grigio bianco

21.74 €

1 6 giorni 9085120Trasparenza

24.14 €

1 6 giorni 10070150Grigio bianco

25.44 €

1 6 giorni 10070150Trasparenza

25.69 €

1 6 giorni 10085150Grigio bianco

27.00 €

1 6 giorni 10085150Trasparenza

28.06 €

1 6 giorni 11075210Grigio bianco

29.97 €

1 6 giorni 11075210Trasparenza

29.46 €

1 6 giorni 110100210Grigio bianco

31.20 €

1 5 giorni 110100210Trasparenza

30.07 €

1 6 giorni 11075260Grigio bianco

32.32 €

1 6 giorni 11075260Trasparenza

31.75 €

1 6 giorni 110100.5260Grigio bianco

34.17 €

1 6 giorni 110100.5260Trasparenza

28.76 €

1 6 giorni 13585155Grigio bianco

30.19 €

1 6 giorni 13585155Trasparenza

30.21 €

1 6 giorni 13585.5185Grigio bianco

32.21 €

1 6 giorni 13585.5185Trasparenza

30.69 €

1 6 giorni 135100.5185Grigio bianco

32.51 €

1 6 giorni 135100.5185Trasparenza

33.10 €

1 6 giorni 160100210Grigio bianco

35.53 €

1 6 giorni 160100210Trasparenza

34.92 €

1 6 giorni 160130210Grigio bianco

37.54 €

1 6 giorni 160130210Trasparenza

36.66 €

1 6 giorni 160100260Grigio bianco

39.70 €

1 6 giorni 160100260Trasparenza

39.96 €

1 6 giorni 160130260Grigio bianco

43.01 €

1 6 giorni 160130260Trasparenza

40.46 €

1 6 giorni 170110.5270Grigio bianco

43.56 €

1 6 giorni 170110.5270Trasparenza

45.35 €

1 6 giorni 190100.5280Grigio bianco

47.48 €

1 6 giorni 190100.5280Trasparenza

51.23 €

1 6 giorni 190141280Grigio bianco

54.62 €

1 6 giorni 190141280Trasparenza

54.11 €

1 6 giorni 200131.5300Grigio bianco

57.38 €

1 6 giorni 200131.5300Trasparenza

63.79 €

1 6 giorni 200180.5300Trasparenza

39.48 €

1 5 giorni 210100210Grigio bianco

43.76 €

1 6 giorni 210100210Trasparenza

44.34 €

1 6 giorni 210130210Grigio bianco

46.98 €

1 6 giorni 210130210Trasparenza

67.77 €

1 5 giorni 280130.5280Grigio bianco

76.35 €

1 6 giorni 280130.5280Trasparenza

77.81 €

1 6 giorni 280130380Grigio bianco

86.74 €

1 6 giorni 280130380Trasparenza

76.16 €

1 6 giorni 300151300Grigio bianco

82.28 €

1 6 giorni 300151300Trasparenza

80.13 €

1 6 giorni 300181300Grigio bianco

86.27 €

1 6 giorni 300181300Trasparenza

82.71 €

1 6 giorni 300121400Grigio bianco

89.08 €

1 6 giorni 300121400Trasparenza

84.94 €

1 6 giorni 300150400Grigio bianco

90.99 €

1 6 giorni 300150400Trasparenza

90.83 €

1 5 giorni 300181400Grigio bianco

97.26 €

1 6 giorni 300181400Trasparenza

89.84 €

1 6 giorni 350150350Grigio bianco

98.16 €

1 6 giorni 350150350Trasparenza

94.10 €

1 6 giorni 350181350Grigio bianco

Loading...

Informazioni di base

Materiale Resina ABS Grado di protezione (IP) IP65 Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali
Posizione di montaggio Non specificato Specifiche colori(Corpo) Grigio bianco Gamma di temperature di esercizio(°C) -10 – 60

Supporto tecnico