• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scatola in alluminio pressofuso impermeabile e antipolvere serie HQ

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HQ10-10-5G
HQ10-10-5N
HQ10-10-7G
HQ10-10-7N
HQ15-10-5G
HQ15-10-5N
HQ15-10-8G
HQ15-10-8N
HQ16-16-6G
HQ16-16-6N
HQ16-16-8G
HQ16-16-8N
HQ19-10-5G
HQ19-10-5N
HQ19-10-7G
HQ19-10-7N
HQ20-15-5G
HQ20-15-5N
HQ20-15-8G
HQ20-15-8N
HQ26-18-6G
HQ26-18-6N
HQ27-17-7G
HQ27-17-7N
HQ27-17-10G
HQ27-17-10N
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Specifiche colori
(Corpo)
Specifiche colori
(Copertura superiore)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Coppia di serraggio
(N▪m)

24.94 €

5 giorni 1096.84596.8Grigio chiaro (rivestimento a polvere)Grigio chiaro (rivestimento a polvere)-40 – 1051

21.02 €

3 giorni 1096.84596.8Senza lavorazioneSenza lavorazione-40 – 1051

26.78 €

5 giorni 1096.86796.8Grigio chiaro (rivestimento a polvere)Grigio chiaro (rivestimento a polvere)-40 – 1051

21.95 €

5 giorni 1096.86796.8Senza lavorazioneSenza lavorazione-40 – 1051

35.40 €

5 giorni 1015050100Grigio chiaro (rivestimento a polvere)Grigio chiaro (rivestimento a polvere)-40 – 1051

29.73 €

3 giorni 1015050100Senza lavorazioneSenza lavorazione-40 – 1051

41.11 €

5 giorni 1015075100Grigio chiaro (rivestimento a polvere)Grigio chiaro (rivestimento a polvere)-40 – 1051

34.24 €

3 giorni 1015075100Senza lavorazioneSenza lavorazione-40 – 1051

45.08 €

5 giorni 1016255162Grigio chiaro (rivestimento a polvere)Grigio chiaro (rivestimento a polvere)-40 – 1051

37.45 €

5 giorni 1016255162Senza lavorazioneSenza lavorazione-40 – 1051

49.57 €

5 giorni 1016280162Grigio chiaro (rivestimento a polvere)Grigio chiaro (rivestimento a polvere)-40 – 1051

40.73 €

5 giorni 1016280162Senza lavorazioneSenza lavorazione-40 – 1051

38.52 €

5 giorni 101924596Grigio chiaro (rivestimento a polvere)Grigio chiaro (rivestimento a polvere)-40 – 1051

32.62 €

5 giorni 101924596Senza lavorazioneSenza lavorazione-40 – 1051

42.56 €

5 giorni 101926796Grigio chiaro (rivestimento a polvere)Grigio chiaro (rivestimento a polvere)-40 – 1051

35.33 €

5 giorni 101926796Senza lavorazioneSenza lavorazione-40 – 1051

60.29 €

5 giorni 1020050150Grigio chiaro (rivestimento a polvere)Grigio chiaro (rivestimento a polvere)-40 – 1051

50.77 €

5 giorni 1020050150Senza lavorazioneSenza lavorazione-40 – 1051

67.05 €

3 giorni 1020075150Grigio chiaro (rivestimento a polvere)Grigio chiaro (rivestimento a polvere)-40 – 1051

55.84 €

5 giorni 1020075150Senza lavorazioneSenza lavorazione-40 – 1051

63.93 €

3 giorni 1026255182Grigio chiaro (rivestimento a polvere)Grigio chiaro (rivestimento a polvere)-40 – 1051

53.75 €

3 giorni 1026255182Senza lavorazioneSenza lavorazione-40 – 1051

73.15 €

5 giorni 10274.266173.2Grigio chiaro (rivestimento a polvere)Grigio chiaro (rivestimento a polvere)-40 – 1051

62.43 €

5 giorni 10274.266173.2Senza lavorazioneSenza lavorazione-40 – 1051

81.82 €

3 giorni 10274.2100173.2Grigio chiaro (rivestimento a polvere)Grigio chiaro (rivestimento a polvere)-40 – 1051

69.89 €

3 giorni 10274.2100173.2Senza lavorazioneSenza lavorazione-40 – 1051

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Scatola relè Materiale Alluminio pressofuso Grado di protezione (IP) IP67
Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali Posizione di montaggio Non specificato Presenza di chiave NA
Foro dissipatore del calore NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico