Custodia UM3 / UM4 con vano batteria UM3, serie LM

Custodia UM3 / UM4 con vano batteria UM3, serie LM
UM3/UM4 Case with UM3 Battery Box (LM)

[Features]
· Small battery case, for easy battery replacement.
· Flame-retardant ABS resin (UL94V-0).
· Drop-fit cover top surface makes it suitable for numerous applications, such as touch panel sheet attachment.
· Case thickness has been kept to a minimum, making it optimal for portable equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LM-100C
LM-100G
LM-140C
LM-140G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Specifiche colori
(Corpo)

10.97 €

1 5 giorni 106118.5100Grigio scuro

10.97 €

1 5 giorni 106118.5100Grigio chiaro

15.45 €

1 5 giorni 107727140Grigio scuro

15.45 €

1 5 giorni 107727140Grigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina ABS ritardante di fiamma Grado di protezione (IP) NA Base di montaggio Nessuna base di montaggio
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10 – 60 Autoestinguente(UL94) V-0

Supporto tecnico