Custodia per rack, serie MOR

Custodia per rack, serie MOR
Rack Case (MOR)

[Features]
· The MOR Series is a series of assembled rack cases with 7 heights, 4 depths, and 28 sizes available.
· Lightweight type made completely from aluminum.
· Both the top cover and the bottom cover lack heat dissipation holes.
· There is an assortment of three color types; gray and light gray (panel HL silver), all black (panel HL black), and black (panel HL silver).
· Case has superior design characteristics: rounded corners providing a soft feel and screws not exposed on the surface.
· Flat structure mated to frame for both front panel and rear panel so machining can be performed easily.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MOR88-43-23B
MOR88-43-23BS
MOR88-43-28B
MOR88-43-28BS
MOR88-43-35B
MOR88-43-35BS
MOR88-43-45B
MOR88-43-45BS
MOR99-43-23B
MOR99-43-23BS
MOR99-43-28B
MOR99-43-28BS
MOR99-43-35B
MOR99-43-35BS
MOR99-43-45B
MOR99-43-45BS
MOR133-43-23B
MOR133-43-23BS
MOR133-43-28B
MOR133-43-28BS
MOR133-43-35B
MOR133-43-35BS
MOR133-43-45B
MOR133-43-45BS
MOR149-43-23B
MOR149-43-23BS
MOR149-43-28B
MOR149-43-28BS
MOR149-43-35B
MOR149-43-35BS
MOR149-43-45B
MOR149-43-45BS
MOR177-43-23B
MOR177-43-23BS
MOR177-43-28B
MOR177-43-28BS
MOR177-43-35B
MOR177-43-35BS
MOR177-43-45B
MOR177-43-45BS
MOR199-43-23B
MOR199-43-23BS
MOR199-43-28B
MOR199-43-28BS
MOR199-43-35B
MOR199-43-35BS
MOR199-43-45B
MOR199-43-45BS
MOR222-43-23B
MOR222-43-23BS
MOR222-43-28B
MOR222-43-28BS
MOR222-43-35B
MOR222-43-35BS
MOR222-43-45B
MOR222-43-45BS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSH
(mm)
D
(mm)
Specifiche colori
(Pannello)

124.29 €

1 6 giorni 1088230Nero

124.29 €

1 6 giorni 1088230Argento

122.96 €

1 6 giorni 1088280Nero

134.33 €

1 6 giorni 1088280Argento

129.73 €

1 6 giorni 1088350Nero

143.49 €

1 6 giorni 1088350Argento

143.13 €

1 6 giorni 1088450Nero

160.48 €

1 6 giorni 1088450Argento

130.42 €

1 6 giorni 1099230Nero

130.42 €

1 6 giorni 1099230Argento

141.18 €

1 6 giorni 1099280Nero

141.18 €

1 6 giorni 1099280Argento

149.74 €

1 6 giorni 1099350Nero

149.74 €

1 6 giorni 1099350Argento

167.10 €

1 6 giorni 1099450Nero

167.10 €

1 6 giorni 1099450Argento

130.22 €

1 6 giorni 10132.5230Nero

143.39 €

1 6 giorni 10132.5230Argento

139.19 €

1 6 giorni 10132.5280Nero

154.15 €

1 6 giorni 10132.5280Argento

146.94 €

1 6 giorni 10132.5350Nero

164.29 €

1 6 giorni 10132.5350Argento

184.46 €

1 6 giorni 10132.5450Nero

184.46 €

1 6 giorni 10132.5450Argento

150.87 €

1 6 giorni 10149230Nero

150.87 €

1 6 giorni 10149230Argento

163.09 €

1 6 giorni 10149280Nero

163.09 €

1 6 giorni 10149280Argento

173.84 €

1 6 giorni 10149350Nero

173.84 €

1 6 giorni 10149350Argento

194.99 €

1 6 giorni 10149450Nero

194.99 €

1 6 giorni 10149450Argento

157.15 €

1 6 giorni 10177230Nero

174.49 €

1 6 giorni 10177230Argento

168.82 €

1 6 giorni 10177280Nero

187.96 €

1 6 giorni 10177280Argento

178.66 €

1 6 giorni 10177350Nero

201.39 €

1 6 giorni 10177350Argento

199.68 €

1 6 giorni 10177450Nero

226.59 €

1 6 giorni 10177450Argento

188.46 €

1 6 giorni 10199230Nero

188.46 €

1 6 giorni 10199230Argento

203.78 €

1 6 giorni 10199280Nero

203.78 €

1 6 giorni 10199280Argento

218.44 €

1 6 giorni 10199350Nero

218.44 €

1 6 giorni 10199350Argento

246.73 €

1 6 giorni 10199450Nero

246.73 €

1 6 giorni 10199450Argento

184.43 €

1 6 giorni 10221.5230Nero

204.17 €

1 6 giorni 10221.5230Argento

198.95 €

1 6 giorni 10221.5280Nero

220.48 €

1 6 giorni 10221.5280Argento

210.49 €

1 6 giorni 10221.5350Nero

235.62 €

1 6 giorni 10221.5350Argento

236.43 €

1 6 giorni 10221.5450Nero

266.94 €

1 6 giorni 10221.5450Argento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Scatola di comando W(mm) 430 Materiale Alluminio
Grado di protezione (IP) NA Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali Posizione di montaggio Non specificato
Specifiche colori(Lato superiore e inferiore) Nero Specifiche colori(Telaio) Nero Piedi in gomma Poliuretano (nero)
Autoestinguente(UL94) V-0

Supporto tecnico