Scatola in plastica apribile, serie OP

Scatola in plastica apribile, serie OP
Openable/Closable Plastic Box (OP)

[Features]
· Small box made of ABS plastic which can be opened and closed.
· The top cover is hinged and can be opened and closed using one touch.
· A broad general-purpose box ideally placed indoors and used either on a desktop or mounted on a wall.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OP-125B
OP-125G
OP-150B
OP-150G
OP-180B
OP-180G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Specifiche colori
(Corpo)
Specifiche colori
(Copertura superiore)

7.44 €

1 5 giorni 1010045125NeroNero

7.44 €

1 5 giorni 1010045125Grigio chiaroGrigio chiaro

9.15 €

1 6 giorni 1012050150NeroNero

9.15 €

1 5 giorni 1012050150Grigio chiaroGrigio chiaro

13.62 €

1 5 giorni 1014555180NeroNero

13.62 €

1 5 giorni 1014555180Grigio chiaroGrigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina ABS Grado di protezione (IP) NA Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10 – 60 Autoestinguente(UL94) HB

Supporto tecnico