Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RPCP303013 |
RPCP303018 |
RPCP304018 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | H (mm) | D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | 132 | 300 | ||
201.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | 187 | 300 | ||
237.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 187 | 400 |
Loading...
Applicazione | Scatola di comando | W(mm) | 300 | Materiale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (IP) | IP65 | Base di montaggio | Sono presenti elementi opzionali | Standard | CE / UL |
Specifiche colori(Corpo) | Grigio bianco | Specifiche colori(Copertura superiore) | Grigio bianco / grigio fumo | Presenza di chiave | Disponibile |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20 – 75 | Autoestinguente(UL94) | V-2 | Coppia di serraggio(N▪m) | 1–2 |
Configura
Proprietà di base
H(mm)
D(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali