Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Materiale | Resina ABS termoresistente | Grado di protezione (IP) | NA | Base di montaggio | Sono presenti elementi opzionali |
---|---|---|---|---|---|
Posizione di montaggio | Non specificato | Specifiche colori(Corpo) | Nero | Specifiche colori(Copertura superiore) | Nero |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10 – 100 | Autoestinguente(UL94) | HB |
Configura
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
D(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali