Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | H (mm) | D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.64 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 20 | 50 | ||
4.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | 20 | 60 | |
1.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40.3 | 20 | 80.3 | ||
2.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 15 | 70 | ||
2.44 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 27.5 | 70 | ||
5.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 45 | 25 | 90 | |
2.65 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 40 | 70 | ||
2.97 € | 1 | 6 giorni | - | 70 | 20 | 105 | ||
4.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65 | 25.8 | 130 | ||
6.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 70 | 35 | 105 | |
7.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 70 | 50 | 105 | |
9.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 65 | 50.1 | 130 | |
2.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 20 | 80 | ||
6.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 80 | 40 | 80 | |
11.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 85.5 | 35.5 | 170 | |
13.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 85.5 | 60.5 | 170 | |
14.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 110 | 45.3 | 220 | |
17.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 110 | 75.3 | 220 | |
6.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | 125 | 25 | 125 | ||
11.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 125 | 45 | 125 | |
14.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 125 | 45 | 175 | |
16.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 125 | 65 | 175 |
Loading...
Materiale | Resina ABS ritardante di fiamma | Grado di protezione (IP) | NA | Base di montaggio | Sono presenti elementi opzionali |
---|---|---|---|---|---|
Standard | UL | Specifiche colori(Corpo) | Bianco | Specifiche colori(Copertura superiore) | Bianco |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10 – 60 | Autoestinguente(UL94) | V-0 |
Configura
Stock
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
D(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali