Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BDN6-8-5G |
BDN7-10-4G |
BDN9-9-6G |
BDN9-9-6N |
BDN9-13-5G |
BDN10-14-7G |
BDN10-14-7N |
BDN11-16-6G |
BDN12-22-8G |
BDN12-22-8N |
BDN16-26-9G |
BDN16-26-9N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Specifiche colori (Corpo) | Specifiche colori (Copertura superiore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | 50 | 80 | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
27.65 € | 1 | 6 giorni | 10 | 70 | 40 | 100 | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
34.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 90 | 60 | 90 | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
26.61 € | 1 | 6 giorni | - | 90 | 60 | 90 | Senza lavorazione | Senza lavorazione | ||
35.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | 90 | 50 | 130 | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
44.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 70 | 140 | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
36.57 € 16.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | 70 | 140 | Senza lavorazione | Senza lavorazione | |
47.88 € | 1 | 5 giorni | 10 | 110 | 60 | 160 | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
72.18 € | 1 | 6 giorni | 10 | 120 | 80 | 220 | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
59.21 € | 1 | 6 giorni | - | 120 | 80 | 220 | Senza lavorazione | Senza lavorazione | ||
132.45 € 59.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 160 | 90 | 260 | Grigio chiaro | Grigio chiaro | |
107.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 160 | 90 | 260 | Senza lavorazione | Senza lavorazione |
Loading...
Materiale | Alluminio pressofuso | Grado di protezione (IP) | IP67 | Base di montaggio | Sono presenti elementi opzionali |
---|---|---|---|---|---|
Posizione di montaggio | Per interni ed esterni | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40 – 105 | Coppia di serraggio(N▪m) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
D(mm)
Specifiche colori(Corpo)
Specifiche colori(Copertura superiore)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali