Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Specifiche colori (Copertura superiore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | 53 | 36 | 55 | Grigio bianco | ||
13.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | 53 | 36 | 55 | Trasparenza | ||
16.57 € | 1 | 5 giorni | - | 53 | 36 | 65 | Grigio bianco | ||
17.18 € | 1 | 5 giorni | 10 | 53 | 36 | 65 | Trasparenza | ||
25.26 € | 1 | 5 giorni | 10 | 80 | 56 | 82 | Grigio bianco | ||
28.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | 80 | 56 | 82 | Trasparenza | ||
28.31 € | 1 | 5 giorni | 10 | 80 | 86 | 82 | Grigio bianco | ||
30.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 80 | 86 | 82 | Trasparenza | ||
27.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 56 | 120 | Grigio bianco | ||
28.82 € | 1 | 5 giorni | 10 | 80 | 56 | 120 | Trasparenza | ||
30.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | 80 | 86 | 120 | Grigio bianco | ||
32.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 86 | 120 | Trasparenza | ||
30.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 56 | 160 | Grigio bianco | ||
33.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 56 | 160 | Trasparenza | ||
34.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 80 | 86 | 160 | Grigio bianco | ||
36.29 € | 1 | 5 giorni | 10 | 80 | 86 | 160 | Trasparenza | ||
34.05 € | 1 | 6 giorni | 10 | 120 | 56 | 122 | Grigio bianco | ||
36.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | 120 | 56 | 122 | Trasparenza | ||
38.66 € | 1 | 6 giorni | 10 | 120 | 86 | 122 | Grigio bianco | ||
42.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | 120 | 86 | 122 | Trasparenza | ||
56.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 120 | 91 | 160 | Grigio bianco | |
52.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | 120 | 91 | 160 | Trasparenza | ||
50.59 € | 1 | 6 giorni | 10 | 120 | 86 | 200 | Grigio bianco | ||
53.41 € | 1 | 5 giorni | 10 | 120 | 86 | 200 | Trasparenza | ||
59.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 150 | 76 | 200 | Grigio bianco | ||
62.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 160 | 91 | 240 | Grigio bianco | ||
66.92 € | 1 | 6 giorni | 10 | 160 | 91 | 240 | Trasparenza | ||
80.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 160 | 121 | 240 | Grigio bianco | ||
86.93 € | 1 | 5 giorni | 10 | 160 | 121 | 240 | Trasparenza | ||
123.85 € | 1 | 6 giorni | 10 | 230 | 86 | 300 | Grigio bianco | ||
113.26 € | 1 | 6 giorni | 10 | 230 | 86 | 300 | Trasparenza | ||
84.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | 230 | 111 | 300 | Grigio bianco | ||
92.36 € | 1 | 6 giorni | - | 230 | 111 | 300 | Trasparenza |
Loading...
Materiale | Resina in policarbonato | Grado di protezione (IP) | IP65 | Base di montaggio | Sono presenti elementi opzionali |
---|---|---|---|---|---|
Standard | CE / UL | Specifiche colori(Corpo) | Grigio bianco | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20 – 75 |
Autoestinguente(UL94) | V-2 | Coppia di serraggio(N▪m) | 1 – 1,5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
D(mm)
Specifiche colori(Copertura superiore)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali