Contenitore per rack EIA, serie ER

Contenitore per rack EIA, serie ER
EIA Rack Case (ER)

[Features]
· The ER Series is a series of rack cases with 5 heights, 7 depths, and 35 sizes available.
· Sectional EIA standard rack case of panel construction that makes machining, silk printing, and carving easy to perform.
· There are 2 types of cases, one is silver (S type) and the other is black (B type).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ER44-16B
ER44-16S
ER44-20B
ER44-20S
ER44-26B
ER44-26S
ER44-32B
ER44-32S
ER44-37B
ER44-37S
ER44-43B
ER44-43S
ER44-50B
ER44-50S
ER88-16B
ER88-16S
ER88-20B
ER88-20S
ER88-26B
ER88-26S
ER88-32B
ER88-32S
ER88-37B
ER88-37S
ER88-43B
ER88-43S
ER88-50B
ER88-50S
ER133-16B
ER133-16S
ER133-20B
ER133-20S
ER133-26B
ER133-26S
ER133-37B
ER133-37S
ER133-43B
ER133-43S
ER133-50B
ER133-50S
ER177-16B
ER177-16S
ER177-20B
ER177-20S
ER177-26B
ER177-26S
ER177-32B
ER177-32S
ER177-37B
ER177-37S
ER177-43B
ER177-43S
ER177-50B
ER177-50S
ER222-16B
ER222-16S
ER222-20B
ER222-20S
ER222-26B
ER222-26S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSH
(mm)
D
(mm)
Specifiche colori
(Corpo)
Specifiche colori
(Pannello)

102.12 €

1 6 giorni 1044160NeroNero

102.12 €

1 6 giorni 1044160ArgentoArgento

107.72 €

1 6 giorni 1044200NeroNero

107.72 €

1 6 giorni 1044200ArgentoArgento

120.92 €

1 6 giorni 1044260NeroNero

120.92 €

1 6 giorni 1044260ArgentoArgento

129.83 €

1 5 giorni 1044320NeroNero

129.83 €

1 6 giorni 1044320ArgentoArgento

139.49 €

1 6 giorni 1044370NeroNero

139.49 €

1 6 giorni 1044370ArgentoArgento

150.48 €

1 6 giorni 1044430NeroNero

150.48 €

1 6 giorni 1044430ArgentoArgento

166.74 €

1 6 giorni 1044500NeroNero

166.74 €

1 6 giorni 1044500ArgentoArgento

118.16 €

1 6 giorni 1088160NeroNero

118.16 €

1 6 giorni 1088160ArgentoArgento

125.84 €

1 6 giorni 1088200NeroNero

125.84 €

1 6 giorni 1088200ArgentoArgento

138.19 €

1 6 giorni 1088260NeroNero

138.19 €

1 6 giorni 1088260ArgentoArgento

149.66 €

1 6 giorni 1088320NeroNero

149.66 €

1 6 giorni 1088320ArgentoArgento

160.55 €

1 6 giorni 1088370NeroNero

160.55 €

1 6 giorni 1088370ArgentoArgento

172.64 €

1 5 giorni 1088430NeroNero

172.64 €

1 6 giorni 1088430ArgentoArgento

174.02 €

1 6 giorni 1088500NeroNero

174.02 €

1 6 giorni 1088500ArgentoArgento

136.16 €

1 6 giorni 10132.5160NeroNero

136.16 €

1 6 giorni 10132.5160ArgentoArgento

143.59 €

1 6 giorni 10132.5200NeroNero

143.59 €

1 6 giorni 10132.5200ArgentoArgento

159.02 €

1 6 giorni 10132.5260NeroNero

159.02 €

1 6 giorni 10132.5260ArgentoArgento

183.45 €

1 6 giorni 10132.5370NeroNero

183.45 €

1 6 giorni 10132.5370ArgentoArgento

197.76 €

1 6 giorni 10132.5430NeroNero

197.76 €

1 6 giorni 10132.5430ArgentoArgento

220.16 €

1 6 giorni 10132.5500NeroNero

220.16 €

1 6 giorni 10132.5500ArgentoArgento

161.44 €

1 6 giorni 10177160NeroNero

161.44 €

1 6 giorni 10177160ArgentoArgento

170.09 €

1 6 giorni 10177200NeroNero

170.09 €

1 6 giorni 10177200ArgentoArgento

187.70 €

1 6 giorni 10177260NeroNero

187.70 €

1 6 giorni 10177260ArgentoArgento

200.15 €

1 6 giorni 10177320NeroNero

200.15 €

1 6 giorni 10177320ArgentoArgento

214.83 €

1 6 giorni 10177370NeroNero

214.83 €

1 6 giorni 10177370ArgentoArgento

230.85 €

1 6 giorni 10177430NeroNero

230.85 €

1 6 giorni 10177430ArgentoArgento

256.45 €

1 6 giorni 10177500NeroNero

256.45 €

1 6 giorni 10177500ArgentoArgento

178.92 €

1 6 giorni 10221.5160NeroNero

178.92 €

1 6 giorni 10221.5160ArgentoArgento

187.58 €

1 6 giorni 10221.5200NeroNero

187.58 €

1 6 giorni 10221.5200ArgentoArgento

206.43 €

1 6 giorni 10221.5260NeroNero

206.43 €

1 6 giorni 10221.5260ArgentoArgento

Loading...

Informazioni di base

W(mm) 482.6 Materiale Ferro/alluminio Grado di protezione (IP) NA
Specifiche colori(Lato superiore e inferiore) Nero

Supporto tecnico