Scatola di comando con maniglia, serie FCH

Scatola di comando con maniglia, serie FCH
Control Box with Handle

[Features]
- A total of 46 aluminum boxes are available, including 23 different sizes, 2 different heights, 5 different widths and 5 different depths.
- Attached handle makes it easy to carry around.
- Handle tolerates loads of up to 25 kgf.
- Simple design, with the frame made of extruded aluminum and the corner elements made of ABS resin.
- Panel structure includes both a screw-in and an inlay side; either side can be placed in front.
- Frame structure includes a slide nut for mounting a chassis or DIN rail.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FCH8-20-15BB
FCH8-20-15GS
FCH8-20-20BB
FCH8-20-20GS
FCH8-25-15BB
FCH8-25-15GS
FCH8-25-20BB
FCH8-25-20GS
FCH8-25-25BB
FCH8-25-25GS
FCH8-30-20BB
FCH8-30-20GS
FCH8-30-25BB
FCH8-30-25GS
FCH8-30-30BB
FCH8-30-30GS
FCH8-35-20BB
FCH8-35-20GS
FCH8-35-25BB
FCH8-35-25GS
FCH8-35-30BB
FCH8-35-30GS
FCH8-40-25BB
FCH8-40-25GS
FCH8-40-30BB
FCH8-40-30GS
FCH8-40-40BB
FCH8-40-40GS
FCH10-30-20BB
FCH10-30-20GS
FCH10-30-25BB
FCH10-30-25GS
FCH10-30-30BB
FCH10-30-30GS
FCH10-35-20BB
FCH10-35-20GS
FCH10-35-25BB
FCH10-35-25GS
FCH10-35-30BB
FCH10-35-30GS
FCH10-40-25BB
FCH10-40-25GS
FCH10-40-30BB
FCH10-40-30GS
FCH10-40-40BB
FCH10-40-40GS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Specifiche colori
(Corpo)
Specifiche colori
(Pannello)

68.04 €

1 5 giorni 1020075.4150Nero/neroNero

69.79 €

1 5 giorni 1020075.4150Argento/grigioArgento

73.79 €

1 6 giorni 1020075.4200Nero/neroNero

76.78 €

1 6 giorni 1020075.4200Argento/grigioArgento

70.82 €

1 6 giorni 1025075.4150Nero/neroNero

74.34 €

1 6 giorni 1025075.4150Argento/grigioArgento

78.70 €

1 6 giorni 1025075.4200Nero/neroNero

82.21 €

1 5 giorni 1025075.4200Argento/grigioArgento

84.55 €

1 6 giorni 1025075.4250Nero/neroNero

88.95 €

1 5 giorni -25075.4250Argento/grigioArgento

84.28 €

1 6 giorni 1030075.4200Nero/neroNero

89.04 €

1 6 giorni -30075.4200Argento/grigioArgento

90.68 €

1 6 giorni 1030075.4250Nero/neroNero

96.65 €

1 6 giorni -30075.4250Argento/grigioArgento

98.63 €

1 6 giorni 1030075.4300Nero/neroNero

105.14 €

1 6 giorni 1030075.4300Argento/grigioArgento

91.02 €

1 6 giorni 1035075.4200Nero/neroNero

96.48 €

1 6 giorni 1035075.4200Argento/grigioArgento

98.02 €

1 6 giorni -35075.4250Nero/neroNero

104.87 €

1 6 giorni 1035075.4250Argento/grigioArgento

106.26 €

1 6 giorni 1035075.4300Nero/neroNero

115.59 €

1 6 giorni 1035075.4300Argento/grigioArgento

106.01 €

1 6 giorni 1040075.4250Nero/neroNero

114.10 €

1 6 giorni 1040075.4250Argento/grigioArgento

117.01 €

1 6 giorni 1040075.4300Nero/neroNero

127.93 €

1 6 giorni 1040075.4300Argento/grigioArgento

99.13 €

1 6 giorni 1040075.4400Nero/neroNero

110.69 €

1 6 giorni 1040075.4400Argento/grigioArgento

93.25 €

1 6 giorni 10300100.4200Nero/neroNero

95.00 €

1 6 giorni 10300100.4200Argento/grigioArgento

99.88 €

1 6 giorni 10300100.4250Nero/neroNero

103.03 €

1 6 giorni -300100.4250Argento/grigioArgento

108.53 €

1 6 giorni 10300100.4300Nero/neroNero

113.46 €

1 6 giorni 10300100.4300Argento/grigioArgento

100.76 €

1 6 giorni 10350100.4200Nero/neroNero

103.05 €

1 6 giorni 10350100.4200Argento/grigioArgento

108.28 €

1 6 giorni 10350100.4250Nero/neroNero

111.97 €

1 6 giorni 10350100.4250Argento/grigioArgento

117.65 €

1 6 giorni 10350100.4300Nero/neroNero

123.79 €

1 6 giorni 10350100.4300Argento/grigioArgento

117.74 €

1 6 giorni 10400100.4250Nero/neroNero

122.49 €

1 6 giorni 10400100.4250Argento/grigioArgento

128.24 €

1 6 giorni 10400100.4300Nero/neroNero

95.00 €

1 6 giorni 10400100.4300Argento/grigioArgento

108.01 €

1 6 giorni 10400100.4400Nero/neroNero

117.23 €

1 6 giorni 10400100.4400Argento/grigioArgento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Scatola di comando Materiale Alluminio Grado di protezione (IP) NA
Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali

Supporto tecnico