• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Custodia con telaio in alluminio e dissipatore verticale, serie HY

Custodia con telaio in alluminio e dissipatore verticale, serie HY
Vertical Heat Sink Type Aluminum Sash Case (HY)

[Features]
· Surface treatment offers hair line processing with a luxurious feel and superior design characteristics.
· Natural air-cooled case with vertical heatsink shape that accomodates heat countermeasures.
· A total of 40 different models in 20 different sizes are available, including 5 different heights, 4 different widths and 1 depth.
· A very sturdy case made of aluminum extruded material.
· Case with few structural parts that is easy to assemble.
· Heat sink surface is flat, making installation easy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HY70-23-23BB
HY70-23-23SS
HY70-28-23BB
HY70-28-23SS
HY70-33-23BB
HY70-33-23SS
HY70-43-23BB
HY70-43-23SS
HY88-23-23BB
HY88-23-23SS
HY88-28-23BB
HY88-28-23SS
HY88-33-23BB
HY88-33-23SS
HY88-43-23BB
HY88-43-23SS
HY99-23-23BB
HY99-23-23SS
HY99-28-23BB
HY99-28-23SS
HY99-33-23BB
HY99-33-23SS
HY99-43-23BB
HY99-43-23SS
HY133-23-23BB
HY133-23-23SS
HY133-28-23BB
HY133-28-23SS
HY133-33-23BB
HY133-33-23SS
HY133-43-23BB
HY133-43-23SS
HY149-23-23BB
HY149-23-23SS
HY149-28-23BB
HY149-28-23SS
HY149-33-23BB
HY149-33-23SS
HY149-43-23BB
HY149-43-23SS
HY177-28-23BB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
Specifiche colori
(Corpo)
Specifiche colori
(Pannello)
Specifiche colori
(Lato superiore e inferiore)

92.44 €

1 6 giorni 1023070NeroNeroNero

111.66 €

1 5 giorni 1023070ArgentoArgentoArgento

99.52 €

1 6 giorni 1028070NeroNeroNero

83.89 €

1 5 giorni 1028070ArgentoArgentoArgento

106.70 €

1 6 giorni 1033070NeroNeroNero

89.65 €

1 6 giorni 1033070ArgentoArgentoArgento

119.00 €

1 6 giorni 1043070NeroNeroNero

101.09 €

1 6 giorni 1043070ArgentoArgentoArgento

97.76 €

1 6 giorni 1023088NeroNeroNero

119.11 €

1 6 giorni 1023088ArgentoArgentoArgento

105.04 €

1 6 giorni 1028088NeroNeroNero

89.31 €

1 6 giorni 1028088ArgentoArgentoArgento

112.56 €

1 6 giorni 1033088NeroNeroNero

95.40 €

1 6 giorni 1033088ArgentoArgentoArgento

125.51 €

1 6 giorni 1043088NeroNeroNero

107.90 €

1 6 giorni 1043088ArgentoArgentoArgento

102.75 €

1 6 giorni 1023099NeroNeroNero

88.23 €

1 6 giorni 1023099ArgentoArgentoArgento

110.06 €

1 6 giorni 1028099NeroNeroNero

94.42 €

1 6 giorni 1028099ArgentoArgentoArgento

118.10 €

1 6 giorni 1033099NeroNeroNero

100.73 €

1 6 giorni 1033099ArgentoArgentoArgento

131.16 €

1 6 giorni 1043099NeroNeroNero

113.45 €

1 6 giorni 1043099ArgentoArgentoArgento

121.16 €

1 6 giorni 10230132.5NeroNeroNero

106.50 €

1 6 giorni 10230132.5ArgentoArgentoArgento

129.10 €

1 6 giorni 10280132.5NeroNeroNero

113.04 €

1 6 giorni 10280132.5ArgentoArgentoArgento

138.69 €

1 6 giorni 10330132.5NeroNeroNero

121.43 €

1 5 giorni 10330132.5ArgentoArgentoArgento

155.78 €

1 6 giorni 10430132.5NeroNeroNero

137.74 €

1 6 giorni 10430132.5ArgentoArgentoArgento

131.07 €

1 6 giorni 10230149NeroNeroNero

116.20 €

1 6 giorni 10230149ArgentoArgentoArgento

139.65 €

1 6 giorni 10280149NeroNeroNero

123.37 €

1 6 giorni 10280149ArgentoArgentoArgento

149.58 €

1 6 giorni 10330149NeroNeroNero

132.08 €

1 6 giorni 10330149ArgentoArgentoArgento

167.86 €

1 6 giorni 10430149NeroNeroNero

149.39 €

1 6 giorni 10430149ArgentoArgentoArgento

154.45 €

1 6 giorni 10280177NeroNeroNero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Scatola di comando D(mm) 231 Materiale Alluminio
Grado di protezione (IP) NA Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali

Supporto tecnico