Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
H(mm) | 100 | D(mm) | 60 | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (IP) | IP65 | Base di montaggio | Sono presenti elementi opzionali | Posizione di montaggio | Per interni ed esterni |
Specifiche colori(Corpo) | Trattamento di lucidatura #400 | Specifiche colori(Copertura superiore) | Trattamento di lucidatura #400 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40 – 90 |
Coppia di serraggio(N▪m) | 1.2 |
Configura
Proprietà di base
W(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali