Custodia in plastica, serie KW

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KW-48

Codice componente
KW-48
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.98 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

W(mm) 15 H(mm) 15 D(mm) 48
Materiale Resina ABS Grado di protezione (IP) NA Base di montaggio Nessuna base di montaggio
Specifiche colori(Corpo) Nero Specifiche colori(Copertura superiore) Nero Gamma di temperature di esercizio(°C) -10 – 60
Autoestinguente(UL94) HB

Si trova sulla pagina di Custodia in plastica, serie KW, il codice articolo è il seguente: KW-48.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KW-48.

Supporto tecnico