• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Contenitore per rack, serie MSR

Contenitore per rack, serie MSR

Rack Case (MSR)

[Features]
· The MSR series features a total of 28 differently sized cases requiring assembly, with seven different heights and four different depths available.
· There is an assortment of three color types: two-tone coloring with midtone gray and light gray (panel – HL silver), all black (panel – HL black), and black (panel – HL silver).
· Superior design characteristics include rounded corners providing a soft feel and screws not exposed on the surface.
· Flat structure mated to frame for both front panel and rear panel so forming can be performed easily.
- The top and bottom covers are interchangeable, so the cover with heat dissipation holes (upper cover) can be used as a bottom cover.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSR88-43-23B
MSR88-43-23BS
MSR88-43-23G
MSR88-43-28B
MSR88-43-28BS
MSR88-43-28G
MSR88-43-35B
MSR88-43-35BS
MSR88-43-35G
MSR88-43-45B
MSR88-43-45BS
MSR88-43-45G
MSR99-43-23B
MSR99-43-23BS
MSR99-43-23G
MSR99-43-28B
MSR99-43-28BS
MSR99-43-28G
MSR99-43-35B
MSR99-43-35BS
MSR99-43-35G
MSR99-43-45B
MSR99-43-45BS
MSR99-43-45G
MSR133-43-23B
MSR133-43-23BS
MSR133-43-23G
MSR133-43-28B
MSR133-43-28BS
MSR133-43-28G
MSR133-43-35B
MSR133-43-35BS
MSR133-43-35G
MSR133-43-45B
MSR133-43-45BS
MSR133-43-45G
MSR149-43-23B
MSR149-43-23BS
MSR149-43-23G
MSR149-43-28B
MSR149-43-28BS
MSR149-43-28G
MSR149-43-35B
MSR149-43-35BS
MSR149-43-35G
MSR149-43-45B
MSR149-43-45BS
MSR149-43-45G
MSR177-43-23B
MSR177-43-23BS
MSR177-43-23G
MSR177-43-28B
MSR177-43-28BS
MSR177-43-28G
MSR177-43-35B
MSR177-43-35BS
MSR177-43-35G
MSR177-43-45B
MSR177-43-45BS
MSR177-43-45G
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSH
(mm)
D
(mm)
Specifiche colori
(Pannello)
Specifiche colori
(Lato superiore e inferiore)
Specifiche colori
(Telaio)
Standard (EIA)
(U)
Standard (JIS)
(H)

133.14 €

5 giorni 1088230NeroNeroNero2-

133.14 €

5 giorni 1088230ArgentoNeroNero2-

133.14 €

5 giorni 1088230ArgentoGrigio chiaroGrigio2-

104.62 €

5 giorni 1088280NeroNeroNero2-

104.62 €

5 giorni 1088280ArgentoNeroNero2-

104.62 €

5 giorni 1088280ArgentoGrigio chiaroGrigio2-

113.01 €

5 giorni 1088350NeroNeroNero2-

113.01 €

5 giorni 1088350ArgentoNeroNero2-

113.01 €

5 giorni 1088350ArgentoGrigio chiaroGrigio2-

125.79 €

5 giorni 1088450NeroNeroNero2-

125.79 €

5 giorni 1088450ArgentoNeroNero2-

125.79 €

5 giorni 1088450ArgentoGrigio chiaroGrigio2-

100.80 €

5 giorni 1099230NeroNeroNero-99

100.80 €

5 giorni 1099230ArgentoNeroNero-99

100.80 €

5 giorni 1099230ArgentoGrigio chiaroGrigio-99

109.47 €

5 giorni 1099280NeroNeroNero-99

109.47 €

5 giorni 1099280ArgentoNeroNero-99

109.47 €

5 giorni 1099280ArgentoGrigio chiaroGrigio-99

117.28 €

5 giorni 1099350NeroNeroNero-99

117.28 €

5 giorni 1099350ArgentoNeroNero-99

117.28 €

5 giorni 1099350ArgentoGrigio chiaroGrigio-99

130.84 €

5 giorni 1099450NeroNeroNero-99

130.84 €

5 giorni 1099450ArgentoNeroNero-99

130.84 €

5 giorni 1099450ArgentoGrigio chiaroGrigio-99

111.71 €

5 giorni 10132.5230NeroNeroNero3-

111.71 €

5 giorni 10132.5230ArgentoNeroNero3-

111.71 €

5 giorni 10132.5230ArgentoGrigio chiaroGrigio3-

120.29 €

5 giorni 10132.5280NeroNeroNero3-

120.29 €

5 giorni 10132.5280ArgentoNeroNero3-

120.29 €

5 giorni 10132.5280ArgentoGrigio chiaroGrigio3-

129.27 €

5 giorni 10132.5350NeroNeroNero3-

129.27 €

5 giorni 10132.5350ArgentoNeroNero3-

129.27 €

5 giorni 10132.5350ArgentoGrigio chiaroGrigio3-

144.77 €

5 giorni 10132.5450NeroNeroNero3-

144.77 €

5 giorni 10132.5450ArgentoNeroNero3-

144.77 €

5 giorni 10132.5450ArgentoGrigio chiaroGrigio3-

117.24 €

5 giorni 10149230NeroNeroNero-149

117.24 €

5 giorni 10149230ArgentoNeroNero-149

117.24 €

5 giorni 10149230ArgentoGrigio chiaroGrigio-149

126.40 €

5 giorni 10149280NeroNeroNero-149

126.40 €

5 giorni 10149280ArgentoNeroNero-149

126.40 €

5 giorni 10149280ArgentoGrigio chiaroGrigio-149

136.46 €

5 giorni 10149350NeroNeroNero-149

136.46 €

5 giorni 10149350ArgentoNeroNero-149

136.46 €

5 giorni 10149350ArgentoGrigio chiaroGrigio-149

152.26 €

5 giorni 10149450NeroNeroNero-149

152.26 €

5 giorni 10149450ArgentoNeroNero-149

152.26 €

5 giorni 10149450ArgentoGrigio chiaroGrigio-149

132.44 €

5 giorni 10177230NeroNeroNero4-

132.44 €

5 giorni 10177230ArgentoNeroNero4-

132.44 €

5 giorni 10177230ArgentoGrigio chiaroGrigio4-

143.26 €

5 giorni 10177280NeroNeroNero4-

143.26 €

5 giorni 10177280ArgentoNeroNero4-

143.26 €

5 giorni 10177280ArgentoGrigio chiaroGrigio4-

153.99 €

5 giorni 10177350NeroNeroNero4-

153.99 €

5 giorni 10177350ArgentoNeroNero4-

153.99 €

5 giorni 10177350ArgentoGrigio chiaroGrigio4-

173.02 €

5 giorni 10177450NeroNeroNero4-

173.02 €

5 giorni 10177450ArgentoNeroNero4-

173.02 €

5 giorni 10177450ArgentoGrigio chiaroGrigio4-

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Scatola di comando W(mm) 430 Materiale Miscelazione
Grado di protezione (IP) NA Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico