Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SLM121508 |
SLM151508 |
SLM152206 |
SLM152210 |
SLM202010 |
SLM202806 |
SLM202812 |
SLM223312 |
SLM304015 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | H (mm) | D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | 120 | 150 | 80 | ||
188.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | 150 | 150 | 80 | ||
198.42 € | 1 | 6 giorni | 10 | 150 | 220 | 60 | ||
208.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | 150 | 220 | 100 | ||
223.66 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200 | 200 | 100 | ||
240.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200 | 280 | 60 | ||
255.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | 200 | 280 | 120 | ||
289.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 220 | 330 | 120 | ||
414.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | 300 | 400 | 150 |
Loading...
Applicazione | Scatola di comando | Materiale | Acciaio inox | Grado di protezione (IP) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Base di montaggio | Sono presenti elementi opzionali | Specifiche colori(Corpo) | Trattamento di lucidatura #400 | Specifiche colori(Copertura superiore) | Trattamento di lucidatura #400 |
Presenza di chiave | Disponibile | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40 – 90 |
Configura
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali