Custodia in plastica apribile a tocco unico, serie SU

Custodia in plastica apribile a tocco unico, serie SU
One-Touch Openable/Closeable Plastic Case (SU)

[Features]
· This case features a soft and curvy design.
· A new white model which is suited for indoor installation is now available.
· Perfect for use as a wall mounted case.
· A one-touch openable/closeable structure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SU-140G
SU-180G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
D
(mm)

7.36 €

1 6 giorni 10140110

8.59 €

1 6 giorni 10180125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Scatola di comando H(mm) 35 Materiale Resina
Grado di protezione (IP) NA Base di montaggio Nessuna base di montaggio Specifiche colori(Corpo) Grigio chiaro
Autoestinguente(UL94) HB

Supporto tecnico