Custodia in plastica ritardante di fiamma, serie SW-N

Custodia in plastica ritardante di fiamma, serie SW-N
Flame Retardant Plastic Case, (SW-N)

[Features]
· A one-touch opening and closing structure.
· The internal space is large and useful.
· A small, multi-purpose case.
▪ ABS plastic SW series is available in two colors, namely S (light gray), and B (black), and 17 models, while the flame retardant ABS plastic SW-N series is available in G (gray) and 13 models, and the heat resistant ABS plastic SW-T series is available in B (black) and 6 models.
· There is also a full line-up of optional parts such as printed circuit boards that fit the case perfectly and parts for board mounting (optional components, sold separately).
- For that shield type ESW series, refer to 1-111P~112P.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SW-N55G
SW-N65G
SW-N75G
SW-N85G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)

2.13 €

1 6 giorni 10402055

2.56 €

1 5 giorni 10452565

2.61 €

1 5 giorni 10503075

3.50 €

1 5 giorni 10604085

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina ABS ritardante di fiamma Grado di protezione (IP) NA Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali
Specifiche colori(Corpo) Grigio Specifiche colori(Copertura superiore) Grigio Gamma di temperature di esercizio(°C) -10 – 60
Autoestinguente(UL94) V-0

Supporto tecnico