Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Grado di protezione (IP) | Specifiche colori (Copertura superiore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | 200 | 132 | 200 | IP65 | Grigio bianco | ||
100.61 € | 1 | 10 giorni | - | 200 | 132 | 200 | IP65 | Trasparenza | ||
122.37 € | 1 | 9 giorni | 10 | 200 | 187 | 200 | IP65 | Grigio bianco | ||
122.37 € | 1 | 11 giorni | 10 | 200 | 187 | 200 | IP65 | Trasparenza | ||
122.02 € | 1 | 9 giorni | 10 | 200 | 132 | 300 | IP65 | Grigio bianco | ||
122.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200 | 132 | 300 | IP65 | Trasparenza | ||
150.60 € | 1 | 11 giorni | 10 | 200 | 187 | 300 | IP65 | Grigio bianco | ||
150.60 € | 1 | 11 giorni | 10 | 200 | 187 | 300 | IP65 | Trasparenza | ||
139.66 € | 1 | 11 giorni | 10 | 200 | 132 | 400 | IP65 | Grigio bianco | ||
139.66 € | 1 | 9 giorni | 10 | 200 | 132 | 400 | IP65 | Trasparenza | ||
171.79 € | 1 | 11 giorni | 10 | 200 | 187 | 400 | IP65 | Grigio bianco | ||
171.79 € | 1 | 9 giorni | 10 | 200 | 187 | 400 | IP65 | Trasparenza | ||
144.01 € | 1 | 9 giorni | 10 | 300 | 132 | 300 | IP65 | Grigio bianco | ||
144.01 € | 1 | 10 giorni | 10 | 300 | 132 | 300 | IP65 | Trasparenza | ||
178.79 € | 1 | 9 giorni | 10 | 300 | 187 | 300 | IP65 | Grigio bianco | ||
178.79 € | 1 | 10 giorni | 10 | 300 | 187 | 300 | IP65 | Trasparenza | ||
165.58 € | 1 | 10 giorni | 10 | 300 | 132 | 400 | IP65 | Grigio bianco | ||
165.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 300 | 132 | 400 | IP65 | Trasparenza | ||
203.35 € | 1 | 10 giorni | 10 | 300 | 187 | 400 | IP65 | Grigio bianco | ||
203.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 300 | 187 | 400 | IP65 | Trasparenza | ||
269.55 € | 1 | 9 giorni | 10 | 300 | 132 | 600 | NA | Grigio bianco | ||
269.55 € | 1 | 9 giorni | 10 | 300 | 132 | 600 | NA | Trasparenza | ||
318.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | 300 | 187 | 600 | NA | Grigio bianco | ||
318.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | 300 | 187 | 600 | NA | Trasparenza | ||
196.52 € | 1 | 9 giorni | 10 | 400 | 132 | 400 | NA | Grigio bianco | ||
196.52 € | 1 | 9 giorni | 10 | 400 | 132 | 400 | NA | Trasparenza | ||
240.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | 400 | 187 | 400 | NA | Grigio bianco | ||
240.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | 400 | 187 | 400 | NA | Trasparenza | ||
337.87 € | 1 | 11 giorni | 10 | 400 | 132 | 600 | NA | Grigio bianco | ||
337.87 € | 1 | 10 giorni | 10 | 400 | 132 | 600 | NA | Trasparenza | ||
388.94 € | 1 | 11 giorni | 10 | 400 | 187 | 600 | NA | Grigio bianco | ||
388.94 € | 1 | 9 giorni | 10 | 400 | 187 | 600 | NA | Trasparenza |
Loading...
Applicazione | Scatola di comando | Materiale | Resina | Base di montaggio | Sono presenti elementi opzionali |
---|---|---|---|---|---|
Standard | CE / UL | Specifiche colori(Corpo) | Grigio bianco | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20 – 75 |
Autoestinguente(UL94) | V-2 |
Configura
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
D(mm)
Grado di protezione (IP)
Specifiche colori(Copertura superiore)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali