Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Scatola di comando con lato inclinato, serie CF

Scatola di comando con lato inclinato, serie CF
  • Sconto volumi elevati

Sloped Control Box (CF)

[Features]
- The clean design features a 10° slope which makes operation easy.
- The panel structure includes both screw clamp and inlay options, either of which can be used as the front.
· Machining is easy because of the flat plate.
- The product is extremely lightweight, with the side plates employing flame retardant ABS resin (UL94V-0) and the frame employing extruded aluminum.
- The product can be mounted in any position due to the sticky rubber legs.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF7-11BB
CF7-11GS
CF11-11BB
CF11-11GS
CF12-18BB
CF12-18GS
CF15-23BB
CF15-23GS
CF16-11BB
CF16-11GS
CF18-18BB
CF18-18GS
CF21-23BB
CF21-23GS
CF21-28BB
CF21-28GS
CF22-11BB
CF22-11GS
CF27-18BB
CF27-18GS
CF27-23BB
CF27-23GS
CF28-11BB
CF28-11GS
CF28-28BB
CF28-28GS
CF35-18BB
CF35-18GS
CF36-23BB
CF36-23GS
CF36-28BB
CF36-28GS
CF43-18BB
CF43-18GS
CF45-23BB
CF45-23GS
CF45-28BB
CF45-28GS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Specifiche colori
(Pannello)
Specifiche colori
(Telaio)
Piedi in gomma

20.91 €

4 giorni 107048.3111NeroNeroB-P41

20.91 €

4 giorni 107048.3111ArgentoArgentoB-P41

23.45 €

4 giorni 1011048.3111NeroNeroB-P41

23.45 €

4 giorni 1011048.3111ArgentoArgentoB-P41

29.73 €

4 giorni 1012066.2181.3NeroNeroB-P43

29.73 €

4 giorni 1012066.2181.3ArgentoArgentoB-P43

37.51 €

5 giorni 1015079.7230.9NeroNeroB-P43

37.51 €

4 giorni 1015079.7230.9ArgentoArgentoB-P43

27.54 €

4 giorni 1016048.3111NeroNeroB-P42

27.54 €

4 giorni 1016048.3111ArgentoArgentoB-P42

35.87 €

4 giorni 1018066.2181.3NeroNeroB-P43

32.06 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1018066.2181.3ArgentoArgentoB-P43

43.40 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1021079.7230.9NeroNeroB-P43

39.29 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1021079.7230.9ArgentoArgentoB-P43

54.52 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1021098.6281NeroNeroB-P43

56.39 €

4 giorni 1021098.6281ArgentoArgentoB-P43

32.14 €

4 giorni 1022048.3111NeroNeroB-P42

32.14 €

4 giorni 1022048.3111ArgentoArgentoB-P42

45.28 €

4 giorni 1027066.2181.3NeroNeroB-P43

45.28 €

4 giorni 1027066.2181.3ArgentoArgentoB-P43

53.90 €

4 giorni 1027079.7230.9NeroNeroB-P43

53.90 €

4 giorni 1027079.7230.9ArgentoArgentoB-P43

36.35 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-28048.3111NeroNeroB-P42

36.88 €

4 giorni 1028048.3111ArgentoArgentoB-P42

69.11 €

5 giorni 1028098.6281NeroNeroB-P43

60.62 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1028098.6281ArgentoArgentoB-P43

55.95 €

5 giorni 1035066.2181.3NeroNeroB-P43

55.95 €

4 giorni 1035066.2181.3ArgentoArgentoB-P43

59.22 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1036079.7230.9NeroNeroB-P43

59.22 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1036079.7230.9ArgentoArgentoB-P43

85.32 €

4 giorni 1036098.6281NeroNeroB-P43

85.32 €

Disponibile 4 giorni 1036098.6281ArgentoArgentoB-P43

64.71 €

5 giorni 1043066.2181.3NeroNeroB-P43

64.71 €

4 giorni 1043066.2181.3ArgentoArgentoB-P43

79.00 €

5 giorni 1045079.7230.9NeroNeroB-P43

79.00 €

5 giorni 1045079.7230.9ArgentoArgentoB-P43

102.07 €

5 giorni -45098.6281NeroNeroB-P43

102.07 €

4 giorni 1045098.6281ArgentoArgentoB-P43

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Scatola di comando Materiale Miscelazione Grado di protezione (IP) NA
Base di montaggio Nessuna base di montaggio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico