Scatola per moduli con guida DIN e finestra apribile, serie H53

Scatola per moduli con guida DIN e finestra apribile, serie H53
  • Sconto volumi elevati
Opening and Closing Window DIN Module Box

[Features]
- This box is designed specifically for DIN rail (35-mm) mounting.
- Assembly and disassembly is possible without the use of screws.
- Three different front panel types can be selected, depending on the intended application.
- Attachment of a mounting base or printed baseboard to the inside is possible.
Neither a mounting base nor printed baseboard are included.
- PPO material conforming to UL94V-0 standards is included.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H53-1MG-G
H53-2MG-G
H53-3MG-G
H53-4MG-G
H53-6MG-G
H53-9MG-G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)

12.87 €

1 6 giorni 1017.5

22.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1035.8

17.27 €

1 6 giorni 1052.8

18.30 €

1 5 giorni 1071

31.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10106

28.18 €

1 6 giorni 10159.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

H(mm) 89.6 D(mm) 58 Materiale Resina
Grado di protezione (IP) NA Base di montaggio Nessuna base di montaggio Specifiche colori(Corpo) Grigio
Specifiche colori(Pannello) Grigio Gamma di temperature di esercizio(°C) -20 – 75 Autoestinguente(UL94) V-0

Supporto tecnico