Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Specifiche colori (Corpo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | 89 | 20 | 130 | Nero | ||
53.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | 89 | 20 | 130 | Argento | ||
64.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | 89 | 40 | 130 | Nero | ||
56.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 89 | 40 | 130 | Argento | ||
71.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 130 | 30 | 130 | Nero | ||
63.69 € | 1 | 6 giorni | 10 | 130 | 30 | 130 | Argento | ||
82.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | 128 | 30 | 180 | Nero | ||
74.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 128 | 30 | 180 | Argento | ||
76.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | 130 | 50 | 130 | Nero | ||
68.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 130 | 50 | 130 | Argento | ||
84.64 € | 1 | 6 giorni | 10 | 128 | 50 | 180 | Nero | ||
76.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 128 | 50 | 180 | Argento | ||
96.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 174 | 40 | 180 | Nero | ||
88.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 174 | 40 | 180 | Argento | ||
102.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 174 | 60 | 180 | Nero | ||
92.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 174 | 60 | 180 | Argento | ||
83.61 € | 1 | 6 giorni | 10 | 180 | 40 | 130 | Nero | ||
74.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 180 | 40 | 130 | Argento | ||
87.18 € | 1 | 6 giorni | 10 | 180 | 60 | 130 | Nero | ||
77.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 180 | 60 | 130 | Argento | ||
117.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 228 | 50 | 180 | Nero | ||
106.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 228 | 50 | 180 | Argento | ||
123.36 € | 1 | 6 giorni | 10 | 228 | 70 | 180 | Nero | ||
111.41 € | 1 | 6 giorni | 10 | 228 | 70 | 180 | Argento |
Loading...
Applicazione | Scatola di comando | Materiale | Alluminio | Grado di protezione (IP) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Base di montaggio | Nessuna base di montaggio |
Configura
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
D(mm)
Specifiche colori(Corpo)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali