Piccola scatola in acciaio inox impermeabile e antipolvere con piedi di montaggio esterni (modello avvitato), serie KLB

Piccola scatola in acciaio inox impermeabile e antipolvere con piedi di montaggio esterni (modello avvitato), serie KLB
Small Waterproof and Dustproof Stainless Steel Box with External Mounting Feet. (screw type) (KLB)

[Features]
· This small box features a screw-based waterproof and dustproof structure and includes external mounting feet.
· Made of stainless steel (SUS 304), offering superior corrosion, salt, and weather resistance.
· A box that is effective for reducing both internal and external electromagnetic waves.
· Equipped with external mounting feet so it can be mounted on the wall surface as-is.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KLB081006
KLB101006
KLB101008
KLB101306
KLB101308
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

137.18 €

1 6 giorni 108010060-40 – 90

140.85 €

1 6 giorni 1010010060-40 – 90

141.69 €

1 6 giorni 1010010080-40 – 90

144.71 €

1 6 giorni -10013060-40 – 90

145.74 €

1 6 giorni 1010013080-10 – 60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Scatola di comando Materiale Acciaio inox Grado di protezione (IP) IP65
Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali Posizione di montaggio Per interni ed esterni Specifiche colori(Corpo) Trattamento di lucidatura #400
Specifiche colori(Copertura superiore) Trattamento di lucidatura #400 Coppia di serraggio(N▪m) 1.2

Supporto tecnico