• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Custodia di sistema in alluminio integrale, serie MO

Custodia di sistema in alluminio integrale, serie MO
All-Aluminum System Case (MO)

[Features]
· The MO series features a total of 528 pre-fabricated system case models, including 176 different sizes, with 8 different heights, 6 different widths, and 5 different depths.
· All-aluminum lightweight type.
· Superior design characteristics include rounded corners providing a soft feel and screws not exposed on the surface.
· Flat structure mated to frame for both front panel and rear panel so forming can be performed easily.
· Can be used as a rack-mounted case via attachment of a rack-mount bracket (optional).
· A total of three color specifications are available: a two-tone color scheme with intermediate gray and light black (G type), all black (B type), and silver panel (BS type).
· Please select from one of the above according to your target application.
· The top and bottom covers do not include heat dissipation holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MO66-16-16B
MO66-16-16BS
MO66-16-23B
MO66-16-23BS
MO66-16-28B
MO66-16-28BS
MO66-21-16B
MO66-21-16BS
MO66-21-23B
MO66-21-23BS
MO66-21-28B
MO66-21-28BS
MO66-21-35B
MO66-21-35BS
MO66-26-23B
MO66-26-23BS
MO66-26-28B
MO66-26-28BS
MO66-26-35B
MO66-26-35BS
MO66-32-23B
MO66-32-23BS
MO66-32-28B
MO66-32-28BS
MO66-32-35B
MO66-32-35BS
MO66-32-45B
MO66-32-45BS
MO66-37-23B
MO66-37-23BS
MO66-37-28B
MO66-37-28BS
MO66-37-35B
MO66-37-35BS
MO66-37-45B
MO66-37-45BS
MO66-43-23B
MO66-43-23BS
MO66-43-28B
MO66-43-28BS
MO66-43-35B
MO66-43-35BS
MO66-43-45B
MO66-43-45BS
MO88-16-16B
MO88-16-16BS
MO88-16-23B
MO88-16-23BS
MO88-16-28B
MO88-16-28BS
MO88-21-16B
MO88-21-16BS
MO88-21-23B
MO88-21-23BS
MO88-21-28B
MO88-21-28BS
MO88-21-35B
MO88-21-35BS
MO88-26-23B
MO88-26-23BS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Specifiche colori
(Pannello)

91.49 €

1 6 giorni 1016066160Nero

91.49 €

1 6 giorni 1016066160Argento

96.47 €

1 6 giorni 1016066230Nero

96.47 €

1 6 giorni 1016066230Argento

100.36 €

1 6 giorni 1016066280Nero

100.36 €

1 6 giorni 1016066280Argento

95.08 €

1 6 giorni 1021066160Nero

95.08 €

1 6 giorni 1021066160Argento

99.58 €

1 6 giorni 1021066230Nero

99.58 €

1 6 giorni 1021066230Argento

106.12 €

1 6 giorni 1021066280Nero

106.12 €

1 6 giorni 1021066280Argento

114.50 €

1 6 giorni 1021066350Nero

114.50 €

1 6 giorni 1021066350Argento

106.57 €

1 6 giorni 1026066230Nero

106.57 €

1 6 giorni 1026066230Argento

114.81 €

1 6 giorni 1026066280Nero

114.81 €

1 6 giorni 1026066280Argento

85.77 €

1 6 giorni 1026066350Nero

85.77 €

1 6 giorni 1026066350Argento

115.59 €

1 6 giorni 1032066230Nero

115.59 €

1 6 giorni 1032066230Argento

86.41 €

1 6 giorni 1032066280Nero

86.41 €

1 6 giorni 1032066280Argento

97.53 €

1 6 giorni 1032066350Nero

97.53 €

1 6 giorni 1032066350Argento

108.49 €

1 6 giorni 1032066450Nero

108.49 €

1 6 giorni 1032066450Argento

85.45 €

1 6 giorni 1037066230Nero

85.45 €

1 6 giorni 1037066230Argento

93.81 €

1 6 giorni 1037066280Nero

93.81 €

1 6 giorni 1037066280Argento

102.52 €

1 6 giorni 1037066350Nero

102.52 €

1 6 giorni 1037066350Argento

114.59 €

1 6 giorni 1037066450Nero

114.59 €

1 6 giorni 1037066450Argento

93.62 €

1 6 giorni 1043066230Nero

93.62 €

1 6 giorni 1043066230Argento

102.75 €

1 6 giorni 1043066280Nero

102.75 €

1 6 giorni 1043066280Argento

110.25 €

1 6 giorni 1043066350Nero

110.25 €

1 6 giorni 1043066350Argento

123.95 €

1 6 giorni 1043066450Nero

123.95 €

1 6 giorni 1043066450Argento

95.38 €

1 6 giorni 1016088160Nero

95.38 €

1 6 giorni 1016088160Argento

100.82 €

1 6 giorni 1016088230Nero

100.82 €

1 6 giorni 1016088230Argento

105.94 €

1 6 giorni 1016088280Nero

105.94 €

1 6 giorni 1016088280Argento

99.60 €

1 6 giorni 1021088160Nero

99.60 €

1 6 giorni 1021088160Argento

105.79 €

1 6 giorni 1021088230Nero

105.79 €

1 6 giorni 1021088230Argento

112.46 €

1 6 giorni 1021088280Nero

112.46 €

1 6 giorni 1021088280Argento

84.56 €

1 6 giorni 1021088350Nero

84.56 €

1 6 giorni 1021088350Argento

112.78 €

1 5 giorni 1026088230Nero

112.78 €

1 6 giorni 1026088230Argento

Loading...

Informazioni di base

Materiale Alluminio Grado di protezione (IP) NA Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali
Specifiche colori(Lato superiore e inferiore) Nero Specifiche colori(Telaio) Nero

Supporto tecnico