Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PR-105B |
PR-105G |
PR-140B |
PR-140G |
PR-200B |
PR-200G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Specifiche colori (Corpo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 105 | 40 | 65 | Nero | ||
6.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 105 | 40 | 65 | Grigio chiaro | ||
8.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 140 | 45 | 90 | Nero | ||
8.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 140 | 45 | 90 | Grigio chiaro | ||
14.29 € | 1 | 5 giorni | 10 | 200 | 50 | 135 | Nero | ||
14.29 € | 1 | 5 giorni | 10 | 200 | 50 | 135 | Grigio chiaro |
Loading...
Applicazione | Scatola di comando | Materiale | Resina | Grado di protezione (IP) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Base di montaggio | Nessuna base di montaggio | Autoestinguente(UL94) | HB |
Configura
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
D(mm)
Specifiche colori(Corpo)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali