• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Scatola in acciaio inox impermeabile / antipolvere (con fissaggio a vite) , serie SSB

Scatola in acciaio inox impermeabile / antipolvere (con fissaggio a vite) , serie SSB
Waterproof/Dustproof Stainless Steel Box (Screw Closed) (SSB)

[Features]
· Waterproof/dustproof box secured in four places by set screws.
· Stainless steel (SUS 304) box featuring superior corrosion, salt and weather resistance.
· A box that is effective for reducing both internal and external electromagnetic radiation.
· #400 polishing is used as a surface treatment.
· Screws are held in place by screw retaining washers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSB121508
SSB151508
SSB152206
SSB152210
SSB202010
SSB202806
SSB202812
SSB223312
SSB304015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)

135.87 €

1 6 giorni 1012080150

143.10 €

1 6 giorni 1015080150

153.36 €

1 6 giorni 1015060220

158.46 €

1 6 giorni 10150100220

171.87 €

1 6 giorni -200100200

185.41 €

1 5 giorni -20060280

195.48 €

1 6 giorni 10200120280

208.65 €

1 6 giorni 10220120330

320.20 €

1 6 giorni 10300150400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Scatola di comando Materiale Acciaio inox Grado di protezione (IP) IP65
Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali Posizione di montaggio Non specificato Specifiche colori(Corpo) Trattamento di lucidatura #400
Gamma di temperature di esercizio(°C) -40 – 90 Coppia di serraggio(N▪m) 2

Supporto tecnico