Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Specifiche colori (Corpo) | Specifiche colori (Copertura superiore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 10 | 15 | Nero | Nero | ||
1.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 10 | 15 | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
1.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 15 | 20 | Nero | Nero | ||
1.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 15 | 20 | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
1.10 € | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 18 | 30 | Nero | Nero | ||
1.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 18 | 30 | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
1.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 20 | 40 | Nero | Nero | ||
1.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 20 | 40 | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
1.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 25 | 50 | Nero | Nero | ||
1.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 25 | 50 | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
1.31 € | 1 | 6 giorni | 10 | 36 | 11 | 53 | Nero | Nero | ||
1.31 € | 1 | 5 giorni | 10 | 36 | 11 | 53 | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
1.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 20 | 55 | Nero | Nero | ||
1.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 20 | 55 | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
1.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 18 | 17 | 60 | Nero | Nero | ||
1.48 € | 1 | 6 giorni | - | 18 | 17 | 60 | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
1.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | 45 | 25 | 65 | Nero | Nero | ||
1.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | 45 | 25 | 65 | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
1.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 30 | 75 | Nero | Nero | ||
1.95 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 30 | 75 | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
3.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | 40 | 85 | Nero | Nero | ||
3.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | 40 | 85 | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
1.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 21 | 90 | Nero | Nero | ||
1.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 21 | 90 | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
2.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 58 | 18 | 95 | Nero | Nero | ||
2.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 58 | 18 | 95 | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
3.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65 | 35 | 100 | Nero | Nero | ||
3.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65 | 35 | 100 | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
3.22 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | 24 | 120 | Nero | Nero | ||
3.22 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | 24 | 120 | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
4.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 70 | 40 | 125 | Nero | Nero | ||
4.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 70 | 40 | 125 | Grigio chiaro | Grigio chiaro | ||
3.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 25 | 130 | Nero | Nero | ||
3.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 25 | 130 | Grigio chiaro | Grigio chiaro |
Loading...
Materiale | Resina ABS | Grado di protezione (IP) | NA | Posizione di montaggio | Non specificato |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10 – 60 | Autoestinguente(UL94) | HB |
Configura
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
D(mm)
Specifiche colori(Corpo)
Specifiche colori(Copertura superiore)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali