Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 17/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 18/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Custodia in plastica, serie SY

Custodia in plastica, serie SY

Plastic Case (SY)

[Features]
- Flat-plate panels make machining easy.

(i)Nota

  • Color specification change from manufacture shipments dated August 2016.
    Please use the light gray G-type color signal for replacements, as the ivory A-type color signal has been discontinued. ※ This change will occur when your inventory of old specification product is used up. Thank you.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SY-110B
SY-110G
SY-150B
SY-150G
SY-190B
SY-190G
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Specifiche colori
(Corpo)
Specifiche colori
(Copertura superiore)
Specifiche colori
(Pannello)
t
(mm)
Piedi in gomma Lunghezza vite Autoestinguente
(UL94)

8.55 €

4 giorni 10109.546140NeroNeroNero1.0B-P41M3 x 30HB

8.52 €

4 giorni 10109.546140Grigio chiaro-Grigio chiaro1.0B-P41M3 x 30HB

12.23 €

4 giorni 1014954170NeroNeroNero1.0B-P41M3 x 35HB

12.23 €

4 giorni 1014954170Grigio chiaro-Grigio chiaro1.0B-P41M3 x 35HB

16.10 €

4 giorni 1019054200NeroNeroNero1.5B-P42M3 x 35HB

16.17 €

4 giorni 1019054200Grigio chiaro-Grigio chiaro1.5B-P42M3 x 35HB

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina ABS Grado di protezione (IP) NA Base di montaggio Nessuna base di montaggio
Posizione di montaggio Interni

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico