Scatola di infilaggio impermeabile / antipolvere serie BCAS

Scatola di infilaggio impermeabile / antipolvere serie BCAS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Waterproof/Dustproof Pull Box (BCAS)

[Features]
- A small box closed by screw with waterproof gaskets (packing) made of polyurethane.
- Total of 35 sizes.
- Use for applications like factory automation (FA), control, and electrical equipment installation (e.g. pull boxes for wiring, terminal relay boxes, switch boxes, etc.).
- Guide marks are provided on the side to make it easier to mount an optional latch hinge.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCAS050604G
BCAS050605G
BCAS060905G
BCAS071005G
BCAS080806G
BCAS081104G
BCAS081107G
BCAS081108G
BCAS081307G
BCAS081308G
BCAS081807G
BCAS081808G
BCAS082507G
BCAS082508G
BCAS101007G
BCAS101010G
BCAS101807G
BCAS102007G
BCAS102307G
BCAS121207G
BCAS121210G
BCAS142309G
BCAS151507G
BCAS151510G
BCAS152007G
BCAS152010G
BCAS152013G
BCAS152016G
BCAS152510G
BCAS152513G
BCAS161607G
BCAS202010G
BCAS202013G
BCAS202016G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Coppia di serraggio
(N▪m)

7.80 €

1 6 giorni 105045651

7.86 €

1 5 giorni 105055651

8.26 €

1 6 giorni 106555951 – 1,5

9.52 €

1 6 giorni 1075551051 – 1,5

9.06 €

1 6 giorni 108060801 – 1,5

9.43 €

1 5 giorni 1080451101 – 1,5

12.31 €

5.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1080701101 – 1,5

11.47 €

1 6 giorni 1080851101 – 1,5

10.75 €

1 6 giorni 1080.5701301 – 1,5

12.64 €

1 6 giorni 1080851301 – 1,5

11.83 €

1 6 giorni 1080701801 – 1,5

14.30 €

1 6 giorni 1080851801 – 1,5

13.96 €

1 6 giorni 1080702501 – 1,5

16.87 €

1 6 giorni 1080852501 – 1,5

12.54 €

1 6 giorni 10101.575101.51 – 1,5

13.94 €

1 5 giorni 10101.5100101.51 – 1,5

15.58 €

1 5 giorni 10100701851 – 1,5

15.61 €

1 6 giorni 10100702001 – 1,5

17.12 €

1 6 giorni 10100702301 – 1,5

13.93 €

1 6 giorni 10125751251 – 1,5

15.86 €

1 6 giorni 101251001251 – 1,5

21.74 €

1 6 giorni 10140952301 – 1,5

17.88 €

1 6 giorni 10150751501 – 1,5

20.12 €

1 6 giorni 101501001501 – 1,5

20.34 €

1 5 giorni 10150752001 – 1,5

21.63 €

1 6 giorni 101501002001 – 1,5

24.68 €

1 6 giorni 101501302001 – 1,5

28.80 €

1 6 giorni 101501602001 – 1,5

25.94 €

1 6 giorni 101501002501 – 1,5

29.80 €

1 6 giorni 101501302501 – 1,5

18.86 €

1 6 giorni 10160701601 – 1,5

28.04 €

1 6 giorni 102001002001 – 1,5

30.49 €

1 6 giorni 102001302001 – 1,5

35.19 €

1 6 giorni 102001602001 – 1,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina ABS Grado di protezione (IP) IP65 Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali
Specifiche colori(Corpo) Grigio bianco Specifiche colori(Copertura superiore) Grigio bianco Gamma di temperature di esercizio(°C) -10 – 60

Supporto tecnico