• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scatola in ABS impermeabile/antipolvere, serie GA

Scatola in ABS impermeabile/antipolvere, serie GA

Waterproof / Dustproof ABS Box (GA)

[Features]
· With 25 available sizes, this product can be used for a wide variety of different applications.
· The warm white ivory color makes this product suitable for use indoors.
· A gasket is already inserted in the top cover.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GA5-5-4
GA6-6-4
GA8-8-6
GA8-16-6
GA8-16-9
GA8-20-6
GA9-12-6
GA9-12-8
GA12-7-4
GA12-7-6
GA12-12-6
GA12-12-9
GA12-17-6
GA12-17-8
GA12-20-8
GA15-22-6
GA15-22-8
GA16-16-6
GA16-16-9
GA16-24-9
GA16-24-12
GA19-27-10
GA20-36-15
GA23-30-9
GA23-30-11
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Autoestinguente
(UL94)
Coppia di serraggio
(N▪m)

6.63 €

3 giorni 10523550-10 – 60HB0.6-0.8

7.16 €

3 giorni 10643558-10 – 60HB0.6-0.8

11.47 €

3 giorni 10805582-10 – 60HB0.6-0.8

15.03 €

3 giorni 108056160-10 – 60HB0.6-0.8

16.70 €

3 giorni 108085160-10 – 60HB0.6-0.8

16.01 €

3 giorni 108055195-10 – 60HB0.6-0.8

12.53 €

3 giorni 109055115-10 – 60HB0.6-0.8

14.30 €

3 giorni 109080115-10 – 60HB0.6-0.8

10.15 €

3 giorni 101154065-10 – 60HB0.6-0.8

10.85 €

3 giorni 101155565-10 – 60HB0.6-0.8

14.65 €

3 giorni 1012060120-10 – 60HB0.6-0.8

15.94 €

3 giorni 1012090120-10 – 60HB0.6-0.8

16.61 €

3 giorni 1012155171-10 – 60HB0.6-0.8

18.56 €

3 giorni 1012180171-10 – 60HB0.6-0.8

22.67 €

3 giorni 1012075200-10 – 60HB0.6-0.8

22.80 €

3 giorni 1014655222-10 – 60HB0.6-0.8

24.98 €

3 giorni 1014675222-10 – 60HB0.6-0.8

21.38 €

3 giorni 1016060160-10 – 60HB0.6-0.8

23.13 €

3 giorni 1016090160-10 – 60HB0.6-0.8

29.62 €

3 giorni 1016090240-10 – 60HB0.6-0.8

33.72 €

3 giorni 10160120240-10 – 60HB0.6-0.8

34.52 €

3 giorni 1018595265-10 – 60HB0.6-0.8

61.29 €

3 giorni 10200150360-10 – 60HB0.6-0.8

52.56 €

3 giorni 1023187301-10 – 60HB0.6-0.8

56.25 €

3 giorni 10231112.5301-10 – 60HB0.6-0.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina ABS Grado di protezione (IP) IP54 Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali
Specifiche colori(Corpo) Bianco avorio Specifiche colori(Copertura superiore) Bianco avorio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico