• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Custodia con dissipazione del calore, serie HEN

Custodia con dissipazione del calore, serie HEN
Heat Dissipation Case (HEN)

[Features]
· Surface treatment offers hair line processing with a luxurious feel and superior design characteristics
· Natural air-cooled case with heat sink shape that accommodates heating countermeasures.
· A total of 36 models in 18 sizes are available, including 6 different heights, 1 width and 3 different depths.
· A very sturdy case made of aluminum extruded material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HEN110306B
HEN110306S
HEN110312B
HEN110312S
HEN110320B
HEN110320S
HEN110406B
HEN110406S
HEN110412B
HEN110412S
HEN110420B
HEN110420S
HEN110506B
HEN110506S
HEN110512B
HEN110512S
HEN110520B
HEN110520S
HEN110606B
HEN110606S
HEN110612B
HEN110612S
HEN110620B
HEN110620S
HEN110806B
HEN110806S
HEN110812S
HEN110820S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSH
(mm)
D
(mm)
Specifiche colori
(Corpo)
Specifiche colori
(Pannello)

35.29 €

1 6 giorni 1032.560Allumite nera HLAllumite nera HL

35.29 €

1 5 giorni 1032.560Allumite argento HLAllumite argento HL

41.16 €

1 6 giorni 1032.5120Allumite nera HLAllumite nera HL

41.16 €

1 5 giorni 1032.5120Allumite argento HLAllumite argento HL

49.70 €

1 5 giorni 1032.5200Allumite nera HLAllumite nera HL

49.70 €

1 6 giorni -32.5200Allumite argento HLAllumite argento HL

36.83 €

1 6 giorni 1043.660Allumite nera HLAllumite nera HL

36.83 €

1 6 giorni 1043.660Allumite argento HLAllumite argento HL

43.45 €

1 6 giorni 1043.6120Allumite nera HLAllumite nera HL

43.45 €

1 6 giorni 1043.6120Allumite argento HLAllumite argento HL

52.79 €

1 5 giorni 1043.6200Allumite nera HLAllumite nera HL

52.79 €

1 5 giorni 1043.6200Allumite argento HLAllumite argento HL

38.97 €

1 6 giorni 1054.760Allumite nera HLAllumite nera HL

38.97 €

1 6 giorni 1054.760Allumite argento HLAllumite argento HL

46.65 €

1 6 giorni 1054.7120Allumite nera HLAllumite nera HL

46.65 €

1 6 giorni 1054.7120Allumite argento HLAllumite argento HL

57.42 €

1 6 giorni 1054.7200Allumite nera HLAllumite nera HL

57.42 €

1 6 giorni 1054.7200Allumite argento HLAllumite argento HL

40.96 €

1 6 giorni 1065.860Allumite nera HLAllumite nera HL

40.96 €

1 6 giorni 1065.860Allumite argento HLAllumite argento HL

48.94 €

1 6 giorni 1065.8120Allumite nera HLAllumite nera HL

48.94 €

1 5 giorni 1065.8120Allumite argento HLAllumite argento HL

60.52 €

1 6 giorni 1065.8200Allumite nera HLAllumite nera HL

60.52 €

1 6 giorni 1065.8200Allumite argento HLAllumite argento HL

44.48 €

1 6 giorni 108860Allumite nera HLAllumite nera HL

44.48 €

1 6 giorni 108860Allumite argento HLAllumite argento HL

54.12 €

1 6 giorni 1088120Allumite argento HLAllumite argento HL

67.77 €

1 6 giorni 1088200Allumite argento HLAllumite argento HL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

W(mm) 111.2 Materiale Alluminio Grado di protezione (IP) NA
Base di montaggio Nessuna base di montaggio

Supporto tecnico