Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HYR88-43-23BB |
HYR88-43-23SS |
HYR133-43-23BB |
HYR133-43-23SS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | H (mm) | Specifiche colori (Corpo) | Specifiche colori (Pannello) | Specifiche colori (Lato superiore e inferiore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | 88 | Nero | Nero | Nero | ||
142.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | 88 | Argento | Argento | Argento | ||
195.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 132.5 | Nero | Nero | Nero | ||
172.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | 132.5 | Argento | Argento | Argento |
Loading...
Applicazione | Scatola di comando | W(mm) | 482.6 | D(mm) | 231 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Alluminio | Grado di protezione (IP) | NA | Base di montaggio | Sono presenti elementi opzionali |
Configura
Proprietà di base
H(mm)
Specifiche colori(Corpo)
Specifiche colori(Pannello)
Specifiche colori(Lato superiore e inferiore)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali