Custodia di sistema con maniglia a gradino, serie MSN (Codici componente - Download CAD)

Custodia di sistema con maniglia a gradino, serie MSN
System Case with Step Handle (MSN)

[Features]
· This series of aluminum sash cases with step handles includes a total of 528 models in 176 sizes, including 8 different heights, 6 different widths, and 5 different depths.
· The step handle locks at 30° intervals.
· The step handle can withstand loads of 25 kg.
· Heat dissipation holes are not included for 160×160, 160×230, 160×280, or 210×160 (case width x depth, mm) top/bottom covers.
· Accessory screws: M4 x 6, countersunk head trivalent chromate x 4.
· M4 × 8 pan trivalent chromate × 8.
· M4 × 10 bind trivalent black chromate × 4.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSN66-16-16B
MSN66-16-16BS
MSN66-16-23B
MSN66-16-23BS
MSN66-16-28B
MSN66-16-28BS
MSN66-21-16B
MSN66-21-16BS
MSN66-21-23B
MSN66-21-23BS
MSN66-21-28B
MSN66-21-28BS
MSN66-21-35B
MSN66-21-35BS
MSN66-26-23B
MSN66-26-23BS
MSN66-26-28B
MSN66-26-28BS
MSN66-26-35B
MSN66-26-35BS
MSN66-32-23B
MSN66-32-23BS
MSN66-32-28B
MSN66-32-28BS
MSN66-32-35B
MSN66-32-35BS
MSN66-32-45B
MSN66-32-45BS
MSN66-37-23B
MSN66-37-23BS
MSN66-37-28B
MSN66-37-28BS
MSN66-37-35B
MSN66-37-35BS
MSN66-37-45B
MSN66-37-45BS
MSN66-43-23B
MSN66-43-23BS
MSN66-43-28B
MSN66-43-28BS
MSN66-43-35B
MSN66-43-35BS
MSN66-43-45B
MSN66-43-45BS
MSN88-16-16B
MSN88-16-16BS
MSN88-16-23B
MSN88-16-23BS
MSN88-16-28B
MSN88-16-28BS
MSN88-21-16B
MSN88-21-16BS
MSN88-21-23B
MSN88-21-23BS
MSN88-21-28B
MSN88-21-28BS
MSN88-21-35B
MSN88-21-35BS
MSN88-26-23B
MSN88-26-23BS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Specifiche colori
(Pannello)

91.14 €

1 6 giorni 1016066160Nero

91.14 €

1 6 giorni 1016066160Argento

95.52 €

1 6 giorni 1016066230Nero

95.52 €

1 6 giorni 1016066230Argento

100.50 €

1 6 giorni 1016066280Nero

100.50 €

1 6 giorni 1016066280Argento

94.79 €

1 6 giorni 1021066160Nero

94.79 €

1 6 giorni 1021066160Argento

99.89 €

1 6 giorni 1021066230Nero

99.89 €

1 6 giorni 1021066230Argento

105.86 €

1 6 giorni 1021066280Nero

105.86 €

1 6 giorni 1021066280Argento

113.80 €

1 6 giorni 1021066350Nero

113.80 €

1 6 giorni 1021066350Argento

105.99 €

1 6 giorni 1026066230Nero

105.99 €

1 6 giorni 1026066230Argento

113.93 €

1 6 giorni 1026066280Nero

113.93 €

1 6 giorni 1026066280Argento

121.83 €

1 6 giorni 1026066350Nero

121.83 €

1 6 giorni 1026066350Argento

114.30 €

1 6 giorni 1032066230Nero

114.30 €

1 6 giorni 1032066230Argento

122.46 €

1 6 giorni 1032066280Nero

122.46 €

1 6 giorni 1032066280Argento

136.75 €

1 6 giorni 1032066350Nero

136.75 €

1 6 giorni 1032066350Argento

150.89 €

1 6 giorni 1032066450Nero

150.89 €

1 6 giorni 1032066450Argento

121.15 €

1 6 giorni 1037066230Nero

121.15 €

1 6 giorni 1037066230Argento

132.62 €

1 6 giorni 1037066280Nero

132.62 €

1 6 giorni 1037066280Argento

144.07 €

1 6 giorni 1037066350Nero

144.07 €

1 6 giorni 1037066350Argento

159.46 €

1 6 giorni 1037066450Nero

159.46 €

1 6 giorni 1037066450Argento

133.25 €

1 6 giorni 1043066230Nero

133.25 €

1 6 giorni 1043066230Argento

145.35 €

1 6 giorni 1043066280Nero

145.35 €

1 6 giorni 1043066280Argento

156.16 €

1 6 giorni 1043066350Nero

156.16 €

1 6 giorni 1043066350Argento

174.56 €

1 6 giorni 1043066450Nero

174.56 €

1 6 giorni 1043066450Argento

94.19 €

1 6 giorni 1016088160Nero

94.19 €

1 6 giorni 1016088160Argento

98.93 €

1 6 giorni 1016088230Nero

98.93 €

1 6 giorni 1016088230Argento

104.19 €

1 6 giorni 1016088280Nero

104.19 €

1 6 giorni 1016088280Argento

98.46 €

1 6 giorni 1021088160Nero

98.46 €

1 6 giorni 1021088160Argento

103.81 €

1 6 giorni 1021088230Nero

103.81 €

1 6 giorni 1021088230Argento

111.12 €

1 6 giorni 1021088280Nero

111.12 €

1 6 giorni 1021088280Argento

118.92 €

1 6 giorni 1021088350Nero

118.92 €

1 6 giorni 1021088350Argento

110.99 €

1 6 giorni 1026088230Nero

110.99 €

1 6 giorni 1026088230Argento

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Scatola di comando Materiale Miscelazione Grado di protezione (IP) NA
Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali Specifiche colori(Lato superiore e inferiore) Nero Specifiche colori(Telaio) Nero

Supporto tecnico