Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OPCM303013G |
OPCM303013T |
OPCM303018G |
OPCM303018T |
OPCM304013G |
OPCM304013T |
OPCM304018G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | H (mm) | D (mm) | Specifiche colori (Copertura superiore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.96 € | 1 | 6 giorni | 10 | 132 | 300 | Grigio bianco | ||
95.96 € | 1 | 6 giorni | - | 132 | 300 | Trasparenza | ||
131.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | 187 | 300 | Grigio bianco | ||
131.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | 187 | 300 | Trasparenza | ||
115.92 € | 1 | 7 giorni | - | 132 | 400 | Grigio bianco | ||
115.92 € | 1 | 6 giorni | 10 | 132 | 400 | Trasparenza | ||
154.33 € | 1 | 6 giorni | 10 | 187 | 400 | Grigio bianco |
Loading...
Applicazione | Scatola di comando | W(mm) | 300 | Materiale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (IP) | IP65 | Base di montaggio | Sono presenti elementi opzionali | Standard | CE / UL |
Specifiche colori(Corpo) | Grigio bianco | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20 – 75 | Autoestinguente(UL94) | V-2 |
Coppia di serraggio(N▪m) | 1–2 |
Configura
Proprietà di base
H(mm)
D(mm)
Specifiche colori(Copertura superiore)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali