Scatola in acciaio inox impermeabile e antipolvere, serie SLB

Scatola in acciaio inox impermeabile e antipolvere, serie SLB
Waterproof and Dustproof Stainless Steel Box with External Mounting Feet (screw type) (SLB)

[Features]
- This box features a four-point screw-based waterproof and dust proof structure and includes external mounting feet.
· Stainless steel (SUS 304) box with superior corrosion, salt, and weather resistance.
· A box that is effective for reducing both internal and external electromagnetic waves.
· #400 polishing is used for the surface treatment.
· Equipped with external mounting feet so it can be mounted to the wall surface as-is.
- Falling out of screws is prevented using screw fallout prevention washers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SLB121508
SLB151508
SLB152206
SLB152210
SLB202010
SLB202806
SLB202812
SLB223312
SLB304015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)

155.63 €

1 6 giorni 1012080150

162.94 €

1 6 giorni 1015080150

172.38 €

1 6 giorni 1015060220

177.69 €

1 6 giorni -150100220

191.00 €

1 6 giorni 10200100200

203.77 €

1 6 giorni 1020060280

214.72 €

1 6 giorni 10200120280

227.88 €

1 6 giorni 10220120330

336.14 €

1 6 giorni -300150400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Scatola di comando Materiale Acciaio inox Grado di protezione (IP) IP65
Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali Specifiche colori(Corpo) Trattamento di lucidatura #400 Specifiche colori(Copertura superiore) Trattamento di lucidatura #400
Gamma di temperature di esercizio(°C) -40 – 90 Coppia di serraggio(N▪m) 2

Supporto tecnico