Scatola in acciaio inox impermeabile / antipolvere apribile serie SSM

Scatola in acciaio inox impermeabile / antipolvere apribile serie SSM
Opening and closing format waterproof/dustproof stainless box (SSM)

[Features]
· Latched waterproof/dustproof stainless box.
· A stainless steel (SUS304) box having superior corrosion, salt, and weather resistance.
· Effective for reducing both internal and external electromagnetic waves.
· #400 polishing is used for the surface treatment.
· Keyed access reduces possibility of tampering.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSM121508
SSM151508
SSM152206
SSM152210
SSM202010
SSM202806
SSM202812
SSM223312
SSM304015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)

150.95 €

1 6 giorni 1012080150

157.70 €

1 6 giorni 1015080150

165.16 €

1 6 giorni -15060220

174.18 €

1 5 giorni 10150100220

187.27 €

1 6 giorni 10200100200

201.57 €

1 6 giorni 1020060280

215.04 €

1 6 giorni -200120280

242.52 €

1 5 giorni 10220120330

352.42 €

1 6 giorni 10300150400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Grado di protezione (IP) IP65 Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali
Posizione di montaggio Non specificato Specifiche colori(Corpo) Trattamento di lucidatura #400 Presenza di chiave Disponibile
Gamma di temperature di esercizio(°C) -40 – 90

Supporto tecnico