Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SS-90B |
SS-90W |
SS-125B |
SS-125W |
SS-160B |
SS-160W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Specifiche colori (Corpo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.83 € 2.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 26 | 90.3 | Nero | |
6.83 € 2.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 26 | 90.3 | Bianco | |
9.43 € 3.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 80 | 32 | 125 | Nero | |
9.43 € 3.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 80 | 32 | 125 | Bianco | |
11.75 € 3.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | 38 | 160 | Nero | |
11.75 € 4.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | 38 | 160 | Bianco |
Loading...
Materiale | Resina ABS | Grado di protezione (IP) | NA | Base di montaggio | Sono presenti elementi opzionali |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10 – 60 | Autoestinguente(UL94) | HB |
Configura
Stock
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
D(mm)
Specifiche colori(Corpo)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali