• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodia in plastica, serie SYH

Custodia in plastica, serie SYH

Plastic Case (SYH)

[Features]
- Temperature range: -10 °C to +60 °C.

(i)Nota

  • Color specification change from manufacture shipments dated August 2016.
    Please specify the color code ‘G’ at the end of the model number to select ‘Light Gray’ for subsequent products. ※ This change will occur when your inventory of old specification product is used up. Thank you.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SYH-110
SYH-110B
SYH-110G
SYH-150B
SYH-150G
SYH-190B
SYH-190G
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Specifiche colori
(Corpo)
Specifiche colori
(Copertura superiore)
Specifiche colori
(Pannello)
Autoestinguente
(UL94)

12.51 €

3 giorni 10109.576140Avorio (piastra intermedia: Nero)-AvorioHB

15.04 €

3 giorni 10109.576140NeroNeroNeroHB

15.04 €

3 giorni 10109.576140Grigio chiaro (piastra intermedia: Nero)-Grigio chiaroHB

19.17 €

3 giorni -14984170NeroNeroNeroHB

19.17 €

3 giorni 1014984170Grigio chiaro (piastra intermedia: Nero)-Grigio chiaroHB

25.67 €

3 giorni 1019084200NeroNeroNeroHB

25.67 €

3 giorni 1019084200Grigio chiaro (piastra intermedia: Nero)-Grigio chiaroHB

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Grado di protezione (IP) NA Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico